Guide ad albero quadro drylin® Q

Guide lineari e carrelli drylin Q in tre viste.

Perché scegliere le guide quadrate drylin® Q?

Anti-rotazione

Maggiore flessibilità

Elevata precisione

Silenziose con vibrazioni ridotte

Flessibile assorbimento delle forze

Resistenti allo sporco

I componenti delle guide con albero quadro drylin® Q

Guida lineare drylin Q con carrello e tubo a profilo quadrato, scontornata.

Guida quadra

  • Anti-rotazione
  • Profilo cavo in alluminio molto leggero
  • Ampio numero di opzioni di montaggio
Carrello lineare drylin Q su sfondo grigio.

Slitta lineare

  • Opzioni di slitta senza supporto
  • Opzioni di montaggio laterali
  • Fissaggio manuale opzionale
Guida lineare igus drylin QJFMT-02-20 isolata con flangia e boccola.

Supporti chiusi

  • Supporto chiuso in alluminio
  • Assorbimento della coppia fino a 3 Nm o 10 Nm
  • Elementi di scorrimento anti-rotazione

Accessori per la guida quadrata drylin®

Supporto cuscinetto igus nero con корпусo cilindrico, isolato su sfondo chiaro.

Supporto estremità per alberi drylin Q

Tappo in plastica nera freigestellt con base zigrinata.

drylin® Q tappo

Guida lineare drylin Q con carrello e terminali.

Altri accessori drylin® Q


Contattaci!

Soluzioni su misura

Whitepaper sulla tecnologia lineare drylin con grafici, foto e una panoramica sui cuscinetti a strisciamento.

Scarica il whitepaper

Altre informazioni su drylin® N

Un campione gratuito - Test before invest

100% esente da lubrificazione

Logo DRYWAY per cuscinetti a strisciamento.

Testati e collaudati.

Laboratorio di test igus con banchi automatizzati e sistemi di trasporto per catene portacavi.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza