Delta robot per operazioni di pick & place rapide

A due o tre assi a partire da € 3.290,24

Caratteristiche e vantaggi del robot SCARA di igus

Capacità fino a 5 kg

Portata fino a 700 mm

Fino a tre gradi di libertà

Velocità max 100 prese/min

Ripetibilità: ± 1,0 mm

Temperatura ambiente da 0 a 50°C

Gamma attuale di delta robot

Asse lineare DLE-ZR con due carrelli e trasmissione a cavo.

Robot delta a due assi

Portale igus DLE-DR con assi lineari e carrelli.

Robot delta a tre assi

Delta robot in azione

Shop online

Pinza robotica e moduli asse per l’automazione, mostrati in più viste.

Richiedi una demo

Braccio robotico accanto a un laptop come simbolo di un'applicazione di assistenza clienti automatizzata.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Raamiz Buchoo
Raamiz Buchoo

Product manager Low cost automation

+39 039 5906273Scrivimi!

Spedizioni e consulenza