Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
I cuscinetti di spinta igubal® sono resistenti alla corrosione, ad agenti chimici, polvere e sporco, raggi UV e radiazioni nucleari. Inoltre resistono a temperature tra -30 e +80 °C. I cuscinetti di spinta con design compatto consistono di due componenti: una calotta sferica rigida resistente agli impatti e una ralla sferica che scorre liberamente trattenuta dall'albero che sorregge. I cuscinetti sono disponibili in dimensioni da 5 a 20 mm. Su richiesta igus® produce componenti speciali di dimensioni diverse.
A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h