Catene portacavi per carichi elevati

Catena portacavi in un impianto industriale sull’acqua per carichi elevati.

E4Q

Montaggio isolato di un anello della catena igus con un segmento di catena portacavi aperto.
  • Altezze interne: da 34 a 82 mm
  • Tempo di montaggio ridotto del 40%: traversini con clip di bloccaggio per apertura e chiusura senza utensili
  • Resistenza all'apertura aumentata del 100%: traversino con bloccaggio positivo
  • Peso ridotto del 10%: riduzione dei materiale non necessario per peso e stabilità ottimizzati
  • Carico addizionale aumentato del 20%
  • 17 dB(A) più silenziose

E4.1L

Catena portacavi E4.1 con maglie lisce e supporto aggiuntivo.
  • Altezze interne: da 31 a 64 mm
  • Apribile internamente o esternamente al raggio da entrambi i lati
  • Funzionamento silenzioso grazie ai freni integrati
  • Design con coda di rondine per un'elevata stabilità laterale
  • Può essere adattata perfettamente all'applicazione
  • Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
  • Peso ridotto del 30% e installazione più rapida dell'80% rispetto alle serie comparabili
  • Doppio dente di fermo e collegamento perno/foro di elevate dimensioni per un maggiore assorbimento delle forze in gioco

E4.1

e-chain con canali per cavi per applicazioni in movimento.
  • Altezze interne: da 21 a 350 mm
  • Traversini apribili internamente e estrenamnete al raggio
  • Per applicazioni particolarmente esigenti
  • Design con coda di rondine per elevata stabilità laterale
  • Sistema a doppio dente di fermo e collegamento perno/foro di elevate dimensioni per un maggiore assorbimento delle forze in gioco
  • Elevata forza di spinta e trazione in corsa lunga ed elevate lunghezze autoportanti
  • Freno antirumore e smorzatori di rumore aggiuntivi opzionali
  • Funzionamento silenzioso grazie ai freni integrati

E4/light

Catena portacavi della serie e-ketten E4 Light.
  • Altezze interne: da 56 a 112 mm
  • Traversini apribili internamente ed esternamente al raggio
  • Spessore ridotto delle maglie laterali e traversini più sottili

Protezione affidabile contro sporco e trucioli

Catena portacavi con supporto montato per guidare tubi o cavi.

Catena portacavi ibrida YE

Catena ibrida e-chains YE-Hybrid-Chain isolata con due guide e rulli.
  • altezza interna: da 42 a 112 mm
  • Quasi il 50% più leggera delle catene in acciaio di simili dimensioni
  • Lunghezza autoportante maggiore del 50%
  • Nessuna vite, rivetto o bullone che può allentarsi
    con le vibrazioni

Riciclo delle catene portacavi

Immagine della campagna con la parola «chainge» e quattro passaggi in icone verdi sopra.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza