Cambia lingua :
Hai bisogno di maggiori spunti su cosa puoi risolvere con le nostre catene portacavi personalizzate?
Ci sono diversi motivi per scegliere catene portacavi pronte per l'installazione nella produzione di macchine e impianti:
Un sistema readychain® è costituito da molti componenti: catena portacavi, cavo altamente flessibile, connettori, lamiere, telai di montaggio... Scopri qui le quattro varianti standardizzate dei nostri sistemi readychain®. Tutto da un'unica fonte, tutto dal tuo fornitore di sistemi e con garanzia!

Basic
Consiste in una catena portacavi dotata di cavi elettrici, tubi pneumatici e idraulici senza connessioni.
Tempi di montaggio ridotti
Riduzione dei costi logistici
Ottimizzazione del processo di approvvigionamento

Standard
Consiste in una catena portacavi dotata di cavi elettrici,tubi pneumatici, idraulici e sensori, inclusi i cablaggi.
Tempi di assemblaggio ridotti
Riduzione dei costi logistici
Ottimizzazione del processo di approvvigionamento

Standard Plus
È costituito da una catena portacavi dotata di cavi elettrici, tubi pneumatici, idraulici e sensori, inclusi connettori e piastre di montaggio per il fissaggio.
Tempi di assemblaggio ridotti
Riduzione dei costi logistici
Ottimizzazione del processo di approvvigionamento
Premium
Consiste in una catena portacavi dotata di cavi elettrici, tubi pneumatici, idraulici e sensori, inclusi connettori, piastre di montaggio nonché un telaio di trasporto e assemblaggio.
Riduzione dei tempi di assemblaggio
Riduzione dei costi logistici
Ottimizzazione del processo di approvvigionamento

Tutti i componenti da un'unica fonte - con garanzia
Lecatene portacavi igus® funzionano già in modo affidabile in migliaia di applicazioni in tutto il mondo. Dai distributori automatici di bevande alle acciaierie, dalle applicazioni lineari più semplici a quelle più complicate, si possono trovare migliaia di varianti di installazione.
Con oltre 1.350 cavi chainflex® a magazzino, igus® offre la più ampia gamma di cavi specificamente studiati per le catene portacavi. Grazie al più grande laboratorio di prova del settore, igus® è l'unico fornitore in grado di offrire una garanzia di 4 anni su tutti i cavi chainflex®.
Sono disponibili tutti i connettori più comuni e oltre 6.000 cavi per sistemi di azionamento adatti allo standard di 34 produttori. Inoltre, i moderni sistemi con sensori smart plastics per il monitoraggio intelligente delle condizioni e la manutenzione predittiva, possono essere integrati direttamente nei sistemi di alimentazione pronti per l'installazione.


Oltre 15.000 test all'anno hanno dato vita a quello che è probabilmente il più grande database di test al mondo. Questo database ci consente di selezionare sempre il prodotto giusto per la tua applicazione specifica. Sono possibili anche test personalizzati per il tuo settore.
Vai al laboratorio di prova igus
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h