Auto nell'autolavaggio sotto getti d'acqua.

Resistenti alla corrosione e alle sostanze chimiche: componenti per impianti di lavaggio

  • Esente da lubrificazione e manutenzione per un utilizzo 24/7
  • Insensibile a sporco e umidità
  • Resistente ai fluidi e alla corrosione
  • Leggero
  • Smorzamento delle vibrazioni
  • Sistemi completi o singoli componenti a partire da lotto 1
  • Configurazione online e calcolo della durata utile

Prodotti per autolavaggi

Catene portacavi

  • Bassa abrasione, assenza di vibrazioni ed estremamente robuste
  • Adatte a spazi di installazione ristretti
  • Adatte per corse lunghe
Catena portacavi igus readychain con vari cavi e connettori.

Sistemi readychain assemblati

  • Riduzione dei costi di produzione
  • Ottimizzazione degli sforzi logistici
  • Riduzione dei tempi di assemblaggio
Cinque cavi Chainflex con conduttori esposti di diverse sezioni.

Cavi per il movimento

  • Durata d'esercizio calcolabile e prevedibile
  • Disponibili a magazzino, a partire da 1 m di lunghezza
  • Cavi per tutti i tipi di movimento
Testa snodata igubal con boccola metallica.

Snodi sferici igubal

  • Resistenti a polvere e sporco
  • 80% più leggeri rispetto alle alternative in metallo
  • Autolubrificanti e a manutenzione ridotta
Carrello guida DryLin-W con due rulli e supporto metallico.

Guide lineari drylin

  • Resistenti alla corrosione
  • Resistenti allo sporco
  • Leggere e robuste
Tre cuscinetti a sfere xiros in bianco, blu e grigio scuro, affiancati.

Cuscinetti a sfere xiros

  • Resistenti a temperature da -40 °C a +80 °C
  • Robusti e resistenti alla corrosione
  • Leggeri e a manutenzione ridotta

Esempi applicativi dei nostri clienti

Impianto di lavaggio treni con Smart Plastics e un elemento di guida monitorato sul treno.
Impianto industriale con due robot e una persona tra grandi strutture in acciaio blu in un capannone.
Campione di materiale igus accanto a uno pneumatico coperto di schiuma.
Parte posteriore di un'auto con un getto d'acqua su una piastra a pavimento in un banco di prova.
Elemento guida igus DryLin-Hybrid su una guida lineare.

Testati nel laboratorio di prova, utilizzati nel mondo reale

Perché le catene portacavi?

Catena portacavi con cavi guidati in una vista tecnica dettagliata.

Configuratore per catene portacavi

Tablet con igus e-ketten® Expert per selezionare la catena portacavi adatta in un'applicazione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza