Cuscinetti e sistemi di alimentazione per centrali idroelettriche

Diga di una centrale idroelettrica con paratoie aperte e acqua che spruzza.

Ecco cosa troverai in questa pagina:

Sistemi di filtraggio, pulitori di filtraggio

Sistema portacavi Basic flizz®

  • Sistema completo conveniente, composto da catena portacavi, cavo chainflex® e alloggiamento in acciaio inox
  • Protezione contro le intemperie e lo sporco
  • Bassa manutenzione, per distanze di percorrenza fino a 100 m

Turbine idrauliche

Cuscinetti lisci e sferici

  • Boccole flangiate esenti da lubrificazione realizzate nel materiale universale iglidur ® G o iglidur ® H, in particolare per applicazioni subacquee. Per pressioni superficiali molto elevate, consigliamo igutex ® TX1.
  • Testa a snodo igubal ® KBRM: esente da corrosione, adatta per fluidi liquidi, con calotta sferica in polimero rinforzata con fibre lunghe e robusta

Convertitore di energia delle onde

Tecnologia dei cuscinetti e catena portacavi:

Convertitore di sovratensione d'onda oscillante

Cuscinetto a strisciamento

  • Per la guida del pistone:
    Boccole cilindriche iglidur® H370 per carichi elevati, con ottima resistenza all'usura sott'acqua
  • Per il fissaggio della colonna d'acqua e del movimento di rotazione principale:
    Boccole a strisciamento avvolte ad alta resistenza igutex® TX1 o igutex® TX2, molto resistenti all'usura sotto carichi estremi

Cuscinetto a strisciamento

  • Per la guida del pistone:
    Boccole cilindriche iglidur® Q per carichi elevati, resistenti all'usura su molti alberi
  • Per il supporto dell'asse principale:
    Boccole a strisciamento avvolte ad alta resistenza igutex® TX1 o igutex® TX2, molto resistenti all'usura sotto carichi estremi

Pompe per acqua di mare

Attenuatori

Cuscinetto a strisciamento


Storie di successo

Grande modello di CorPower Ocean su un veicolo di trasporto con due operai in abbigliamento protettivo al porto.

Alimentazione di energia sicura anche con onde alte

Convertitore di onde Rotary Wave in mare con galleggianti e piattaforme gialle.

Cuscinetti lisci per un convertitore di energia delle onde durevole

Sistema PolyGen con tubi neri e gialli e una banda di film su un tamburo.

Il primo WEC in plastica si muove in modo affidabile con iglidur®

Corrente d'acqua sotto un impianto idraulico rosso presso una struttura costiera.

Trasmissione di energia ininterrotta alla turbina di

Turbina mareomotrice Vector in mare, vista da un'imbarcazione.

La turbina di marea si muove in sicurezza in

Sistema Flizz lungo un canale d'acqua accanto a una centrale idroelettrica.

Risparmia spazio e costi di manutenzione: sistema flizz® di base sul pulitore

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza