Componenti puliti e scorrevoli per stampanti e plotter

Tech up & Cost down con le motion plastics per l'industria della stampa

I vantaggi dei nostri prodotti

  • Resistenti alla corrosione, senza lubrificazione né manutenzione per un utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Insensibili alla polvere pressurizzata e alla polvere di carta
  • Smorzamento delle vibrazioni e funzionamento silenzioso
  • Risparmio di spazio e di peso
  • Disponibili a magazzino
  • Convenienti
  • Sistema completo o componenti singoli senza minimo d'ordine
  • Consegna rapida e installazione facile
  • Durata di vita lunga e calcolabile
Grande sistema di taglio e lavorazione in un capannone per banner e materiali pubblicitari.

Prodotti di punta per stampanti e plotter

Catena portacavi igus E6 su una guida lineare.

Catena portacavi E6.1

  • Estremamente silenziosa e con vibrazioni ridotte
  • Precisione elevata e dinamiche costanti
  • Interno liscio per proteggere i cavi
Cavo CF9 con guaina aperta e struttura interna visibile.

Cavo di comando chainflex CF9

  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE altamente resistente alla flessione
  • Garanzia di 4 anni
Carrello guida DryLin-W con due rulli e supporto metallico.

Guida lineare drylin W

  • Elevata rigidità
  • Resistente allo sporco grazie al funzionamento a secco
  • Installazione semplice ed esente da manutenzione
Due cuscinetti lisci cilindrici iglidur G in plastica.

Cuscinetto a strisciamento iglidur G

  • Elevata resistenza all'usura
  • Insensibile a polvere e sporco
  • Economico
Tre cuscinetti a sfere xiros in bianco, blu e grigio scuro, affiancati.

Cuscinetto a sfere xiros

  • Fino al 40% più economico dei cuscinetti in metallo
  • 100% esente da lubrificazione
  • Resistente a temperature da -40 a +80°C
Snodi igubal KSTM e ESTM neri con sedi interne chiare.

Snodo sferico igubal

  • Fino all'80% più leggero rispetto ai cuscinetti in metallo
  • Funzionamento a secco a basso attrito
  • Resistente a polvere e sporco

Storie di successo

Per Elried, la tecnologia di azionamento garantisce - a lungo termine - il giusto posizionamento delle testine di stampa

drylin ZLW e drylin D1-Motorsteuerung in un impianto di stampa Elried etichettano un blocco di legno.

Un robot calligrafo funziona in modo preciso, silenzioso e senza guasti grazie ai componenti dry-tech

Robot di scrittura con componenti drylin scrive su carta.

Precisione e pulizia nelle piegatrici con cuscinetti esenti da lubrificazione

Unità macchina con rulli, guide e sensore in un modulo industriale.

Catena portacavi a basse vibrazioni per un'elevata qualità di stampa nelle stampanti di grande formato

Stampante di grande formato Vector 2008 per il processo di stampa.

Catena portacavi per il sistema di alimentazione dei supporti di stampa sui plotter

Sistema di alimentazione dei supporti con pile di carta su pallet per una stampante di grande formato.

Rulli con cuscinetti a sfere xiros, 100% esenti da lubrificazione

Trasportatore a rulli con rulli rossi e simbolo di avviso su una macchina.

Tecnologia vite/madrevite esente da manutenzione nello scanner planetario

Scanner per libri con due bracci di lettura e supporto libro aperto.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza