Braccio robotico robolink®

Area di lavoro-dp

Flessibili e versatili con fino a sei gradi di libertà

  • Hardware di controllo plug-and-play comprendente software gratuito
  • Alloggiamento in un colore a tua scelta
  • Tempi di consegna brevi

Informazioni tecniche sul braccio robotico articolato igus®

Carico utile fino a 3 kg

Portata fino a 790mm

Fino a 6 gradi di libertà

Velocità massima 7 prese/min

Ripetibilità: ± 0,5 mm

Durata min. 1 milione di cicli


robolink® RL-DP-5

  • Carico utile fino a 30 N
  • Tempi di ciclo > 7 s
  • Portata fino a 790 mm
  • Disponibile con 4 DOF o 5 DOF
  • Software gratuito disponibile Software iRC
  • Colore standard del robot: nero, su richiesta con colore personalizzato

robolink® RL-DP-5-SW

  • Carico utile fino a 2.0 kg
  • Portata fino a 790mm
  • 5 gradi di libertà (DOF)
  • Velocità: 7 picks/min
  • Vita minima: 1 milione di cicli
  • A prova di schizzi
  • Giunti in acciaio inox

robolink® RL-DCi-5S-M-B-00

  • Cinematica a 5 assi predefinita con giunti robolink® D e sistema di controllo integrato
  • Ultra compatto
  • 1 modulo digitale in/out con 4 input e 4 output da 24 V, si può ampliare a 3 moduli
  • Portata: 680mm
  • Carico utile: 500 g

Robot con braccio articolato in azione

Pinza robotica e moduli asse per l’automazione, mostrati in più viste.

Shop online

Configuratore robolink su un laptop con modello di braccio robotico.

robolink® designer

Braccio robotico accanto a un laptop come simbolo di un'applicazione di assistenza clienti automatizzata.

Richiedi una demo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Raamiz Buchoo
Raamiz Buchoo

Product manager Low cost automation

+39 039 5906273Scrivimi!

Spedizioni e consulenza