<strong>Motori elettrici drylin® E</strong><br><font size="7">Pronti per la spedizione in 24 ore</font>

motori elettrici drylin E

Pronto per la spedizione in 24 ore

Automazione con motori passo-passo, motori CC e motori EC/BLDC

Motori passo-passo drylin E per la tecnologia lineare

Motori passo-passo

  • Potenti in 5 dimensioni
  • Motori con connettore metrico o fili a trefoli
  • Sicurezza con encoder e freno
  • Con albero motore appiattito (D-Cut) per una maggiore funzione antirotazione
Motori a corrente continua e motori DC drylin E

Motori DC

  • Disponibile anche con custodia protettiva
  • Coppie da 0,1 a 1,8 Nm
  • Velocità fino a 440 giri/min
  • Con albero motore appiattito (D-Cut) per una maggiore funzione antirotazione
Motore EC drylin E, motore brushless DC

Motori EC/BLDC

  • Con Hall ed encoder
  • Taglie NEMA: 17, 23 e 34
  • Praticamente esenti da usura
  • Velocità molto elevate
  • Più conveniente rispetto ai servomotori convenzionali
Motore passo-passo con vite integrata drylin E

Motori passo-passo a vite piombata

  • 3 dimensioni con coppia di tenuta 0,1-2Nm
  • 7 tipi di viti con passo da 0,8 a 50 mm
  • Disponibilità di dadi per viti di piombo abbinati
  • Per i motori passo-passo senza encoder è possibile fissare le viti da entrambi i lati
Motore passo-passo con protezione IP68 da acqua

Motore passo-passo con protezione dall'acqua IP68

  • Dimensioni di installazione: NEMA23/dimensione flangia 56mm
  • Grado di protezione dell'involucro del motore: IP68 (10m)
  • Coppia di mantenimento: 1,30Nm
  • Corrente nominale: 4,20A
  • Collegamento del motore: Morsettiera
Motori a corrente continua con riduttore ad ingranaggi drylin E

Motore CC con vite senza fine

  • Con scanalatura
  • Salvaspazio & silenzioso
  • Coppie da 0,75Nm a 2,00Nm
  • Velocità fino a 350 giri/min
  • Encoder di posizione incluso

Perché i motori Drylin E?

Consegna in 24 ore

Pronto alla spedizione in 24 ore

Magazzino

Disponibilità costante di grandi scorte

Icona della durata del servizio

Maggiore durata del prodotto

Icona disponibilità a lungo termine

Gamma di prodotti disponibile a lungo termine

Icona nessun quantitativo minimo d'ordine

Nessun quantitativo d'ordine minimo

Icona testata al 100%

100% testati

Trova prodotti drylin E

Configuratore del motore

Per motori elettrici

Configuratore per attuatori lineari

Per azionamenti lineari elettrici

Configuratore per motori a vite integrata

Per motori con vite integrata

Il nostro servizio offre

Sistemi di controllo per motori drylin E

  • Funzionamento iniziale rapido
  • Interfaccia utente semplice e intuitiva
  • Compatibile con i sistemi di controllo industriali
  • Per tutti gli assi lineari Drylin
Informazioni sui sistemi di controllo dei motori
Icona del sistema di controllo motore

Programmi campione drylin E

  • Download di programmi con programma master/controllo & parametrizzazione drylin
  • Compatibile con i produttori industriali (Siemens, Beckhoff, Wago, ecc.)
  • Compatibile con i comuni single-board computer/schede di sviluppo
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Vai ai programmi di esempio

Esempi di applicazione con i motori igus

Posizionamento nel laboratorio di applicazioni laser

Applicazione VonJan Laser

Scanner a raggi X XXL

Esempio di applicazione dei motori Scanner XXL

Soffitto a specchio motorizzato composto da 120 specchi

Soffitto a specchio Twaxis

Movimento fluido nel banco di prova dei sensori

Movimento fluido nel banco di prova del sensore

Altri esempi di applicazione

AWB

Potrebbe interessarti anche

Riduttori apiro

motore drylin E

  • Riduttore epicicloidale per motori passo-passo igus NEMA 23 e 34
  • Aumento della coppia del motore
  • Maggiore coppia di tenuta del freno
  • Due dimensioni di installazione
  • Rapporti di riduzione di 3 & 5 disponibili
Accoppiamento

Giunti elastici drylin E

  • Con alloggiamento quadrato o rotondo
  • 20 versioni in stock
  • Smorzamento delle vibrazioni & innestabile
  • Campo di temperatura da -30°C a +100°C
Componenti per l'alimentazione

Alimentatori a commutazione drylin E

  • 8 versioni nel negozio online
  • Potenza nominale da 75 a 960 W
  • Pronto per la spedizione in 24 ore
  • Adatto ai comandi motore igus
DRE_PROD_motore_collezione_cavi

cavi motore drylin E

  • Lunghezze di 3m, 5m, 10m o 20m
  • Vari materiali esterni
  • Connettori diritti e angolati
  • Disponibili a magazzino

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Edoardo Rivolta
Edoardo Rivolta

Product manager drylin®

+39 039 5906255Scrivimi!

Spedizioni e consulenza