Motori drylin® E a CC

Resistente alla coppia motrice in tre dimensioni di installazione

Motore a corrente continua con ingranaggio a denti dritti drylin E
  • Coppie [Nm] da 0,1 Nm a 1,8 Nm
  • Velocità fino a 440 giri/min
  • Possono essere alimentati a 12 e 24 V CC
Motore a corrente continua DC con ingranaggio planetario drylin E
  • Coppie da 0,025 Nm a 0,21 Nm
  • velocità fino a 463 giri/min.
  • Può essere alimentato a 12 e 24 V CC
Motore a corrente continua DC con riduttore ad ingranaggi drylin E
  • Con scanalatura
  • Coppia da 0,75Nm fino a 2,00Nm
  • Velocità fino a 350 giri/min.

Perché i motori drylin® E?

Consegna in 24 ore

Pronto alla spedizione in 24 ore

Magazzino

Disponibilità costante di grandi scorte

Icona della durata di servizio

<br /><br />Maggiore durata del prodotto

Icona di disponibilità a lungo termine

Gamma di prodotti disponibile a lungo termine

Nessuna quantità minima d'ordine Icona

Nessun quantitativo d'ordine minimo

Icona testata al 100%

100% testati

Trova prodotti drylin E

Per motori elettrici

Configuratore del motore

Per azionamenti lineari elettrici

Configuratore per attuatori lineari

Per motori con vite integrata

Configuratore per motori a vite integrata

Il nostro servizio offre

drylin® E Controlli motore

  • Messa in servizio rapida
  • Interfaccia utente semplice e intuitiva
  • Compatibile con i sistemi di controllo industriali
  • Per tutti gli assi lineari drylin®
Maggiori informazioni
Icona di controllo motore

Programmi campione drylin® E

  • Scarica il programma con programma master/di controllo e parametrizzazione dryve
  • Compatibile con i produttori industriali (Siemens, Beckhoff, Wago, ecc.)
  • Compatibile con i comuni computer a scheda singola/schede di sviluppo
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Vai ai programmi di esempio

Prodotti adatti

drylin® E riduttore per motore

cambio
  • Riduttori epicicloidali per motori passo-passo igus NEMA 23 e 34
  • Coppia motore aumentata
  • Maggiore coppia di tenuta del freno
  • 2 dimensioni di installazione
  • Rapporto di riduzione disponibili di 3 e 5

Giunti elastici drylin® E

Accoppiamento
  • Con sede per albero quadrato o rotondo
  • 20 versioni standard disponibili
  • Smorzamento delle vibrazioni e accoppiamento facile
  • Intervallo di temperatura da -30°C a +100°C

drylin® E alimentatori a commutazione

Componenti per l'alimentazione
  • 8 modelli disponibili nello shop online
  • Potenza nominale da 75 a 960 W
  • Pronti per la spedizione in 24 ore
  • Adatto per i controlli motore igus®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Edoardo Rivolta
Edoardo Rivolta

Product manager drylin®

+39 039 5906255Scrivimi!

Spedizioni e consulenza