drylin® E motori EC

Motori EC con sensore di Hall ed encoder: l'alternativa conveniente ai servomotori

  • Pronto per la spedizione in 24 ore.
  • Più conveniente dei servomotori convenzionali
  • Dimensioni di installazione NEMA 17, 23 e 34
  • Praticamente privo di usura
  • Tempi di funzionamento e durata d'esercizio lunghi
  • Prestazioni migliorate per robot cartesiani drylin E e robot delta
Motore brushless EC drylin E NEMA 17
  • Dimensioni di installazione NEMA17
  • Classe di protezione - alloggiamento motore: IP40
  • Anche senza Hall ed encoder
Motore brushless EC drylin E NEMA23
  • Dimensioni di installazione NEMA23
  • Classe di protezione - alloggiamento motore: IP40
  • Anche senza Hall ed encoder
Motore brushless EC drylin E NEMA23
  • Dimensioni di installazione NEMA23
  • Classe di protezione - alloggiamento motore: IP40
  • Anche senza Hall ed encoder

Perché i motori Drylin E?

Consegna in 24 ore

Pronto alla spedizione in 24 ore

Magazzino

Disponibilità costante di grandi scorte

Icona della durata del servizio

Maggiore durata del prodotto

Icona disponibilità a lungo termine

Gamma di prodotti disponibile a lungo termine

Icona nessun quantitativo minimo d'ordine

Nessun quantitativo d'ordine minimo

Icona testata al 100%

100% testati

Trova prodotti drylin E

Per motori elettrici

Configuratore del motore

Per azionamenti lineari elettrici

Configuratore per attuatori lineari

Per motori con vite integrata

Configuratore per motori a vite integrata

Il nostro servizio offre

Controllo motore drylin E

  • Rapida messa in funzione iniziale
  • Interfaccia utente semplice e intuitiva
  • Compatibile con i sistemi di controllo industriali
  • Per tutti gli assi lineari drylin
Maggiori informazioni
Icona del sistema di controllo motore

Programmi campione drylin® E

  • Scarica il programma con programma master/di controllo e parametrizzazione dryve
  • Compatibile con i produttori industriali (Siemens, Beckhoff, Wago, ecc.)
  • Compatibile con i comuni computer a scheda singola/schede di sviluppo
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Vai ai programmi campione

Prodotti adatti

motore drylin E

Riduttori apiro
  • Riduttore epicicloidale per motori passo-passo igus NEMA 23 e 34
  • Coppia motore aumentata
  • Maggiore coppia di tenuta del freno
  • Due misure di installazione
  • Rapporti di riduzione disponibili di 3 e 5

Giunti elastici drylin E

Accoppiamento
  • Con corpo quadrato o rotondo
  • 20 versioni disponibili a magazzino
  • Smorzamento delle vibrazioni e possibilità di collegamento
  • Intervallo di temperatura da -30°C a +100°C

Alimentatori a commutazione drylin E

Componenti per l'alimentazione
  • 8 modelli disponibili nello shop online
  • Potenza nominale da 75 a 960 W
  • Pronti per la spedizione in 24 ore
  • Adatto per i controlli motore igus®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Edoardo Rivolta
Edoardo Rivolta

Product manager drylin®

+39 039 5906255Scrivimi!

Spedizioni e consulenza