Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Novità smart plastics 2022

Moving energy made smart – sistemi di alimentazione innovativi e sostenibili

Il nostro compito è continuare ad innovare per proporre nuove soluzioni per il settore delle catene portacavi e dei cavi da posa mobile. Ti permettiamo così di ridurre i costi, migliorando la qualità di macchine e sistemi - in altre parole: "Tech up, Cost down".
 
In igus abbiamo deciso anche di contribuire alla riduzione dei rifiuti in plastica e al miglioramento dei processi di riciclo: quando le catene portacavi raggiungono la fine del loro ciclo di vita, le facciamo confluire nel  programma di riciclo igus. Qui, puoi trovare maggiori informazioni sui nostri investimenti nel progetto di riciclo chimico condotto da Mura Technology Limited.
Immergiti nel mondo dell'Industria 4.0 con le smart plastics

IMPS - igus motion plastics show

Uno stand reale/virtuale di 400m² da visitare in qualsiasi momento:
 
Tech up 
Tech up
Cost down
Cost down
Dal laboratorio  
Dal laboratorio 
Sostenibilità 
Sostenibilità
Visita il nostro stand in autonomia o fatti accompagnare da uno dei nostri esperti:
 

Panoramica delle novità smart plastics:

Estendere la durata d'esercizio non è mai stato così conveniente...

... con il nuovo sensore della durata d'esercizio i.Sense EC.W

Il nuovo sensore i.Sense EC.W rende più conveniente che mai la disponibilità dei sistemi. Grazie al collegamento diretto al controllo macchina PLC attraverso contatti a potenziale zero, è possibile monitorare lo stato in tempo reale per i propri sistemi di alimentazione a partire da EUR 248,00 (in Germania). 

Evitare tempi di inattività non pianificati e aumentare la disponibilità dell'impianto non è mai stato così semplice. 
Maggiori informazioni

Primo monitoraggio del sistema senza contatto ...

... grazie alla nuova i.Cee wonderbox

Con il monitoraggio del sistema senza contatto per sistemi e-chain® in scorrimento (con e senza pattini di scorrimento), igus® ha segnato un passo decisivo nella tecnologia. La nuova i.Cee wonderbox misura i parametri dinamici della catena "passante" senza contatto, analogamente a un autovelox in autostrada. Mettendo a confronto i valori standard provenienti da anni di esperienza nel laboratorio di prova igus, è possibile rilevare le variazioni di condizione nelle fasi iniziali, formulando previsioni precise sulla durata di ogni singola maglia della catena.

Maggiori informazioni

Anteprima mondiale...

... Manutenzione predittiva in camera bianca con i.CEE EC.S

In questo settore della camera bianca, la tecnologia smart a sensori ultrasonici è utilizzata per il monitoraggio continuo della flessione attuale del sistema e-skin® flat. L'e-skin® flat con catene di supporto SKF.S presenta un raggio di curvatura definito, consentendo autoportanze nelle camere bianche. Al rilevamento di una condizione critica del sistema di alimentazione, vengono emesse raccomandazioni sulla manutenzione predittiva.
Maggiori informazioni

Sistema di alimentazione affidabile...

... grazie a i.Sense ES.B

Il nuovo e-spool per teatro offre nuove funzionalità: la forza delle tre molle in dotazione è monitorata con un sensore a celle di carico. Se la forza è inferiore al valore specificato, l'utente riceve l'avviso di sostituzione della molla. In caso di superamento del valore specificato, è necessario rimuovere un blocco. È​inoltre possibile installare un sistema di monitoraggio con sensore di rotazione per contare i giri della bobina e determinare la posizione della catena. 
Maggiori informazioni

All-in-one: nuovo portale clienti i.Cee:portal ...

... per tutti i componenti smart plastics

Nel nuovo portale i.Cee:portal, in futuro numerose funzioni e impostazioni saranno disponibili in un'unica posizione centrale: 

  • Accesso sicuro (VPN) e autenticato ai cruscotti locali di i.Cee​
  • Panoramica delle risorse dei clienti (online e offline)​
  • Configurazione da remoto e ripristino delle singole risorse​
  • Rapporto di stato per tutte le risorse ​
  • Panoramica degli allarmi e dei messaggi
Maggiori informazioni

Evita i fermi macchina imprevisti in soli tre clic...

... nel nuovo shop online i.Sense

Partendo dal principio dei set completi smart plastics, è possibile configurare interi sistemi i.Sense EC.P per il monitoraggio della forza di spinta/trazione e i.Sense EC.B per il rilevamento delle rotture, visualizzare i prezzi e passare l'ordine direttamente dallo shop online i.Sense.​

È possibile selezionare una configurazione individuale per ogni applicazione in base a diversi criteri di selezione (serie della catena, lunghezza della corsa, posizione del quadro elettrico, lunghezza del cavo eccedente). È quindi possibile​generare la distinta dei materiali, i prezzi e visualizzare i tempi di consegna. Maggiori informazioni come le macro EPLAN, le istruzioni di funzionamento e di montaggio sono reperibili direttamente nello shop.
Maggiori informazioni

Monitoraggio intelligente dell'impianto...

... nella smart factory di FANUC & igus

Per valutare i dati provenienti da macchine e sistemi, FANUC - produttore di robot conosciuto in tutto il mondo - mette a disposizione degli utenti la piattaforma open source IoT "FIELD System". Il sistema utilizza la "topologia" della rete locale per collegare tutte le macchine (anche di terze parti) consentendo un'analisi completa dei dati, per l'intera catena di processo.

L'infrastruttura utilizza alcune app di FANUC e di altri fornitori. L'app "Smart Plastics – i.CEE" consente al personale addetto alla manutenzione di monitorare costantemente le condizioni dei componenti igus, come catene portacavi e cavi e di pianificare in anticipo i lavori di manutenzione nel sistema FIELD.
Maggiori informazioni

Progettazione più rapida degli schemi elettrici...

... con le nuove macro smart plastics EPLAN

EPLAN Electric P8, uno dei principali prodotti di EPLAN GmbH & Co. KG, è considerato tra i principali standard di settore per la progettazione elettrica e fornisce supporto nella progettazione degli impianti, dalla pianificazione end-to-end fino alla produzione, messa in servizio, assistenza e manutenzione. Da una serie di studi è emerso che il tempo dedicato alla progettazione può diminuire di oltre il 50%. 
Maggiori informazioni

Digitalizzazione su tutte le corse...

... con numerose funzionalità per catene portacavi smart 2022

  • Ora anche la serie roller E4.80R può essere equipaggiata con l'intera gamma di prodotti i.Sense per il monitoraggio delle condizioni (EC.B, EC.P. e CF.P.) 
  • Il sistema di rilevamento delle rotture i.Sense EC.B è compatibile anche con la nuova catena ibrida YE (HD) per evitare arresti imprevisti.
  • Nell'ambito del nuovo studio di progetto, AG5.RAIL, i.Sense EC.P e EC.W​ ​creano i presupposti per un programma di manutenzione preventiva. 
  • Su richiesta, l'e-dispenser si presenta anche con un dispositivo di monitoraggio della rotazione smart plastics. 
Maggiori informazioni

Semplicemente, monitoraggio delle prestazioni ...

... grazie al monitoraggio delle condizioni dei cavi igus

Il nuovo metodo di misurazione indipendente dal protocollo rileva le proprietà di trasmissione dati dei cavi durante il funzionamento utilizzando la tecnologia ad alta frequenza. Ciò elimina la necessità di ulteriori conduttori sacrificali. L'ultima generazione è in grado di gestire il monitoraggio dei cavi senza alcun contatto. 

Se le caratteristiche di trasmissione iniziano a peggiorare, i cavi possono essere sostituiti in tempo utile. Il monitoraggio intelligente delle condizioni dell'intero cavo mobile, compreso il connettore , permette di evitare tempi di inattività del sistema. 
Maggiori informazioni

"ReBel: intelligente dell'automazione"...

... smart plastics da oggi disponibili anche per il cobot ReBeL® igus

Per l'ultima generazione di robot di servizio con funzione cobot, igus ha applicato le proprie competenze in materia motion plastics per l'elettronica di potenza e, per la prima volta, ha sviluppato un encoder con piste in plastica conduttiva. In questo modo è possibile misurare con precisione temperatura, numero di rotazioni e cicli.

Grazie alla connessione tramite i sistemi di smart plastics, un pannello visualizza tutti i dati generati live – Il cliente può scegliere se eseguire il processo via cloud o sulla rete locale. Il cliente beneficia della massima trasparenza relativa allo smart ReBeL® in funzione in merito a indicatori chiave come usura, tempo di ciclo e quantità.
Maggiori informazioni

Controllo totale con cuscinetti smart...

... con il nuovo mini-sensore i.Sense BRG

Il nuovo mini-sensore i.Sense BRG conferisce il controllo totale. Grazie a questa innovazione, è possibile rendere "intelligente" qualsiasi prodotto in plastica igus (o quasi) e sfruttare i vantaggi del monitoraggio delle condizioni in tempo reale, compresa l'analisi digitale dei dati macchina registrati. In combinazione con il modulo i.Cee, è possibile formulare raccomandazioni sulla manutenzione predittiva o previsioni di durata. 
 
Maggiori informazioni

Maggiore sicurezza su corse lunghe ...

... con i.Sense EC.B e il nuovo sensore a fune

Le maglie delle nostre catene portacavi sono progettate per un utilizzo continuo in condizioni gravose. Non sempre - però - le cose vanno come dovrebbero, specialmente sulle corse lunghe. Per evitare situazioni inaspettate, è possibile equipaggiare la catena portacavi con il sistema i.Sense EC.B e il nuovo sensore a fune per il rilevamento intelligente delle rotture. Questo sistema permette di rilevare tempestivamente qualsiasi rottura, anche per corse lunghe sopra i 35m, inoltrando un messaggio in caso di anomalia. In questo modo è possibile reagire subito, evitare ulteriori danni o l'avaria dell'intero impianto.
Maggiori informazioni

Informazioni ...

Catalogo novità: novità smart plastics 2022 Scopri tutti i dettagli delle novità smart plastics 2022 in formato PDF.
Catalogo novità in PDF

... Provalo ...

Dati smart 3D Dati 3D, istruzioni gratuite e molto altro nella nostra area di servizio smart plastics
Dati 3D

... Realizzate

Acquisto delle nuove smart plastics nello shop online igus Ordine di smart plastics pronte per l'installazione direttamente nello shop online igus
Shop online



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH