Cambia lingua :

Mit superwise bezeichnen wir unseren Service, der Ihnen das Beobachten, das Erinnern, das Überprüfen und kurz gesagt, das Kümmern um eingesetzte smarte Produkte abnimmt.
Beim Einsatz von Komponenten im Maschinenbau müssen Wartungsintervalle berücksichtigt werden, Komponenten sollten nach Ablauf der Lebensdauer ausgetauscht werden und bei auftretenden Störungen kann ein rechtzeitiger Hinweis teure Ausfälle vermeiden. All dies kann Ihnen der superwise Service abnehmen.
Mit dem passenden Service bekommen Sie alle relevanten Informationen in einem übersichtlichen Dashboard angezeigt. Und wenn es Handlungsbedarf gibt - dann melden wir uns bei Ihnen.

Anzahl der Zyklen/Tag, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Umgebungsbedingungen.
Diese Grundlage ist im Basic Service enthalten.

Sensorbasierte Erfassung des Bewegungsprofils.
Diese Grundlage ist im Silber Service enthalten.

Das Bewegungsprofil und der Verschleißzustand werden über Sensoren erfasst.
Diese Grundlage ist im Gold und Platin Service enthalten.

Der superwise Service wird in 3 Abstufungen angeboten. So können Sie aus unserem Angebot das für Sie passende Paket wählen. Von Basic bis Gold, von Erhalt wichtiger Informationen und Daten aufgrund statistisch ermittelter Werte bis hin zum all inc. Rundum-Sorglos-Paket. Sprechen Sie uns gerne an, wir beraten Sie gerne.
Auf Wunsch bieten wir Ihnen bei allen Servicestufen eine aktive Kontaktaufnahme am Lebensdauerende oder bei auftretenden bei Anomalien.




Mit dem superwise Basic Service erhalten Sie von uns Zugang zum superwise Portal. Dort können Sie unsere Aussage zur Lebensdauer Ihrer Energiekette einsehen. Diese ermitteln wir anhand Ihrer Informationen und Daten auf Basis statistisch ermittelter Werte. Darüber hinaus bieten wir Ihnen den Service an, sie rechtzeitig auf anfallende Inspektionstermine hinzuweisen.
Informationen wie Anzahl der Zyklen pro Tag, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Füllgewicht, aber auch Umgebungsbedingungen werden verwendet, um die erwartete Lebensdauer zu berechnen. Aufgrund dieser können zeitgesteuerte Wartungspläne erstellt werden.
Mit der Basic Variante sichern sie sich:
Gerne können Sie auch einen Wartungsvertrag mit uns vereinbaren.
Mit dem Service superwise Silber ergänzen Sie ihre Energiekette mit unseren i.sense oder i.cee Modulen. Diese ermitteln den genauen Zustand und Wartungsbedarf Ihrer Energiekette und senden Ihn an erhalten Sie eine präzise Aussage zum Zustand und Lebensdauer Ihrer Energiekette.
Die Berechnung der Lebensdauer erfolgt aufgrund des tatsächlichen Bewegungsprofils der e-kette®. Mithilfe von i.Sense Sensoren werden Anzahl der Zyklen, Geschwindigkeit, Beschleunigung, etc. erfasst, und fließen in die Lebensdauerberechnung mit ein.
Mit der Silber Variant sichern Sie sich:
Im superwise Gold Service kommen hochwertige Sensoren zum Einsatz, über die Sie präzise und umfassende Informationen zu ihren Komponenten erhalten. Durch den Einsatz von sensitiven Sensoren und ausgereiften i.Cee Modulen können hochdetaillierte Daten gesammelt werden. Auf deren Grundlage ist es möglich, genaue Voraussagen über den individuellen Zustand und die zu erwartende Lebensdauer auszugeben.
Mit der Gold Variante sichern Sie sich:
Mit dem superwise Gold Service machen Sie sich das Leben leichter. Sie erhalten alle Vorteile des superwise Gold Service plus völlige Sorgenfreiheit. Denn Wartung, Inspektion und im notwendigen Fall auch der komplette Austausch der Energiekette wird von uns übernommen. Über einen monatlichen Beitrag sind alle weiteren Serviceleistungen für Sie kostenfrei. Wir kümmern uns um Inspektion, Austausch, Wartung, Instandsetzung. Sie müssen sich um nichts kümmern.
Mit der Platin Variante sichern Sie sich:

Sie interessieren sich für eine Garantieverlängerung oder einen Servicevertrag mit inklusive Material? Sprechen Sie uns gerne an, gemeinsam finden wir die passende Lösung.
Bereits in der Servicestufe Basic sind alle Vorteile des superwise Dashboards enthalten. Zu den zahlreichen Vorteilen der Anwendung gehören:

Mit den i.Sense Modulen überwachen Sie den Zustand Ihrer Anlage. i.Sense Module liefern zuverlässig Informationen f
Mit den i.Cee Modulen ist eine vorausschauende Wartung möglich.
Der superwise Service macht dann Sinn, wenn die Planbarkeit der Wartung von großer Bedeutung ist oder die Kosten und Probleme bei einem Ausfall schwerwiegend sind.
Der superwise Komfort in Stichpunkten:

Stellen Sie sich vor, auf Ihre laufende Energiekette fällt ein Fremdkörper und behindert die Kette in Ihrem vorgesehenen Bewegungsfeld. Nun wirken ungewöhnlich hohe Zug-/Schubkräfte auf die Kette ein. Unbemerkt spitzt sich die Situation zu, bis die Kette reißt. Maschinenstillstand! Es muss eine Ersatzkette beschafft werden, so schnell wie möglich.

Ein teures Szenario. Hätte man das nicht verhindern können? Unsere Antwort ist klar. Ja, das hätte man. Unsere i.Sense Sensoren messen die auf die Kette einwirkenden Kräfte und geben einen Alarm, wenn diese außergewöhnlich hoch werden.
Die Einsatzmöglichkeiten von superwise sind vielfältig. Erfolgreiche Installationen konnten wir bereits in folgenden Bereichen realisieren:
Sprechen Sie uns gerne an. Gemeinsam finden wir genau das richtige Servicepaket für Ihre individuelle Anwendung.