Cambia lingua :




Quando nuovo, il colore verde brillante indica che tutto è OK e non è necessario alcun intervento.

Qui puoi vedere chiaramente che l'indicatore di stato sporge oltre i traversini quando nuovo.

Dopo molti cicli, i primi strati colorati sono stati cancellati. I segni di abrasione sono chiaramente visibili.

Lo stato d'uso ha portato alla luce lo strato rosso. Ora è evidente a colpo d'occhio che è necessario intervenire.


... mostriamo come le condizioni dell'indicatore cambiano nel tempo. Dopo un uso intensivo, lo strato rosso diventa visibile. Indica che è necessario un intervento. Ad esempio, pianificare la sostituzione della catena.
| Codice articolo | Prezzo al pezzo |
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | €39,00 |
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | €39,00 |
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | €39,00 |
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | €39,00 |
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | €39,00 |
Il nostro pacchetto gratuito Superwise Basic ti dà accesso al nostro portale online. Qui avrai tutte le tue applicazioni a portata di mano, potrai gestire la manutenzione direttamente dal portale online e ricevere una panoramica della durata utile basata su dati statistici sotto forma di messaggio di stato. E con il 10% di durata utile residua, riceverai una notifica tempestiva di "Next Service" da parte nostra. Questo ti permetterà di pianificare la sostituzione della catena portacavi senza stress. Comunicaci semplicemente che desideri registrarti per il servizio Superwise Basic e sarai pronto.

Il servizio Superwise Silver è incluso nell'acquisto del modulo i.Sense e del ComBox. Vengono registrate informazioni sul profilo di movimento effettivo e vengono calcolati con precisione la durata residua e i programmi di manutenzione in base all'utilizzo specifico del vostro sistema. In ambienti difficili da raggiungere o pericolosi, il sistema di monitoraggio e controllo remoto può semplificare notevolmente la gestione. E quando si verificano problemi? Si verificano anomalie? Polvere e sporco aumentano le forze di trazione/spinta? Un oggetto ostacola il movimento della catena? Tutto è possibile. Prima che accada qualcosa di peggio, vi contatteremo e, se necessario, saremo sul posto rapidamente.

Con il servizio Superwise Gold misuriamo le informazioni sullo stato della vostra catena portacavi. Sulla base del feedback ricevuto dal vostro sistema, possiamo effettuare una previsione ancora più precisa e dinamica della durata utile e fornire raccomandazioni di manutenzione precise e una pianificazione dettagliata. Il servizio Superwise Gold è supportato da remoto, quindi gli aggiornamenti di sicurezza vengono eseguiti automaticamente. Il servizio è integrato nella struttura di rete (OT) esistente in loco.

Misurazioni precise e dati dei sensori ci consentono di riconoscere quando il prodotto si avvicina alla fine della sua durata di vita prevista. La tua catena portacavi in uso è sotto la nostra responsabilità. Con Platinum, riceverai un servizio completo. Ci occupiamo della manutenzione, delle ispezioni e della sostituzione della catena quando necessario. Il servizio Platinum prevede un canone mensile senza costi aggiuntivi.

i.Cee sul campo
**Impianti di depurazione delle acque reflue |**Gru portuali e per container | Trasporto e movimentazione di rinfuse
Trasferimento dei dati all'interno della tua rete aziendale locale (i.Cee:local) o tramite il cloud sicuro (i.Cee:cloud)

... per una manutenzione predittiva
Il modulo i.Cee può essere integrato nei progetti di manutenzione predittiva in diversi modi: dalla gestione preventiva del servizio, che pianifica la manutenzione regolare in base all'utilizzo, alla gestione dei guasti indipendente dalla posizione, che utilizza diversi canali mobili per segnalare immediatamente qualsiasi cambiamento imprevisto. Tutte le informazioni vengono aggregate in una moderna dashboard, online o offline nella rete locale, a seconda delle esigenze del cliente.

Distingue il monitoraggio delle condizioni dalla manutenzione predittiva
Questo white paper spiega

... grazie a tempi di fermo ridotti con igus i.Cee.
Nella produzione automobilistica, le linee di produzione non si fermano mai. I bracci robotici per l'assemblaggio e la saldatura sono in uso continuo, così come tutti i componenti che forniscono loro alimentazione e dati. È in ambienti come questo che la manutenzione predittiva ha più senso. Che si tratti di un nuovo progetto Industria 4.0 o di un retrofit orientato all'efficienza, le nostre soluzioni smart plastics sono disponibili come sistemi modulari universali e possono essere adattate individualmente a quasi tutti i sistemi.