Cambia lingua :


Studio di fattibilità:
La custodia di misurazione i.Cee² è una piattaforma di misurazione mobile che consente di raccogliere e analizzare i dati industriali direttamente su macchine, sistemi o banco di prova. L'approccio: aprire il caso, collegare il sensore, avviare la misurazione - senza alcuna installazione permanente o infrastruttura IT aggiuntiva in loco.
Invece di combinare diversi dispositivi individuali, il case industriale raggruppa in un unico sistema l'acquisizione dei dati, l'integrazione dei sensori, l'analisi locale, l'archiviazione dei dati e la comunicazione. Questo lo rende adatto a una gamma di diverse attività di misurazione, ad es. nella manutenzione, nella ricerca e sviluppo, per il monitoraggio delle condizioni, il retrofit e anche per progetti di proof-of-concept e digitalizzazione. I risultati iniziali possono essere generati direttamente in loco per prendere decisioni più rapidamente.
Piattaforma aperta per un'ampia gamma di sensori
Avvia campagne di misurazione senza ingegneria complessa
Acquisizione, analisi e comunicazione dei dati in un unico sistema
Digitalizza semplicemente le macchine esistenti
L'edge analytics fornisce approfondimenti che possono essere utilizzati immediatamente in loco
Tutto questo è incluso nel modulo i.Cee²:
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Attrezzatura | Raspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, display TFT da 1,47", joystick per calibrazione e diagnostica, alimentazione a 24 V, robusto alloggiamento industriale. |
| Architettura di sistema | API REST e MQTT compatibili con Docker/Kubernetes |
| Ingressi e uscite | 12 uscite digitali, 6 ingressi analogici RS-485, 2 uscite a relè, 2 canali per celle di carico |
| Connettività | 2x Ethernet (IT + fieldbus in parallel), WLAN, Bluetooth, LTE modem integrato, HDMI , optional: LoRa ‑ |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h