Cambia lingua :

La nuova semplicità dell'intelligenza industriale.
Esistono tecnologie che migliorano un sistema esistente.
E poi ci sono le tecnologie che connettono due mondi contemporaneamente, in modo fluido, intuitivo e rivoluzionario.
Con i.Cee², igus presenta un modulo che fa proprio questo.
Si tratta della nuova generazione del collaudato sistema i.Cee per superwise Gold e Platinum, nonché del primo PC industriale completo di igus.
Sviluppato per la registrazione dei dati, la tecnologia dei sensori, l'analisi edge e la manutenzione predittiva in ogni sistema immaginabile.
Un dispositivo. Due compiti. Massimo effetto.

i.Cee² prosegue la storia di successo del precedente modulo i.Cee.
Assume e amplia tutte le funzioni principali dei servizi superwise per i sistemi e-chain:
Nei livelli di servizio super avanzati Gold e Platinum, i.Cee² diventa il sistema nervoso centrale dell'intero sistema e-chain.
Misura, comprende e traduce dati operativi complessi in chiare raccomandazioni di intervento, in tempo reale, in modo affidabile e sulla base dei dati.
Ma questa volta lo sviluppo non si conclude con il monitoraggio.
È solo l'inizio.

Per la prima volta, un modulo igus va ben oltre il semplice monitoraggio delle condizioni delle catene energetiche.
i.Cee² è ora anche un computer edge industriale a tutti gli effetti, integrabile in applicazioni completamente nuove:
i.Cee² è quindi il primo dispositivo igus che spazia da un sistema di catena di approvvigionamento elettronica a un impianto completo, da un semplice registratore di dati a un centro dati on-premise all'interno del quadro elettrico.
Tutto ciò è incluso nel nuovo modulo i.Cee:
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Attrezzatura | Raspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, display TFT da 1,47", joystick per calibrazione e diagnostica, alimentazione a 24 V, robusto alloggiamento industriale. |
| Architettura di sistema | API REST e MQTT compatibili con Docker/Kubernetes |
| Ingressi e uscite | 12 uscite digitali, 6 ingressi analogici RS-485, 2 uscite a relè, 2 canali per celle di carico |
| Connettività | 2x Ethernet (IT + fieldbus in parallel), WLAN, Bluetooth, LTE modem integrato, HDMI , optional: LoRa ‑ |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h