Alimentazione affidabile e cuscinetti a strisciamento esenti da manutenzione per la tecnologia teatrale.

Aree di utilizzo

Teatro con prodotti igus

Macchinari per palcoscenici

Fari con prodotti igus

Tecnologia di illuminazione

Avvolgicavo per microfono
Avvolgicavo per microfono

e-spool microphone

  • Trasmissione del suono ininterrotta senza anello di contatto
  • Cavo facile da sostituire
  • Installazione semplice e salvaspazio, non sono necessarie attrezzature di supporto aggiuntive
  • Nessun lavoro manuale in altezza
  • Disponibile con un cavo o in versione stereo con due cavi per il collegamento di due microfoni
e-spool per teatro

Avvolgicavo per catene portacavi senza collettore rotante

  • Tutti i media in un unico sistema: alimentazione... dati... FIBRA OTTICA...
  • Catena portacavi flessibile per un'ampia gamma di applicazioni.
  • Silenziosa e a basse vibrazioni.
  • Semplice aggiunta o sostituzione dei cavi.
  • Completamente cablata con cavi e connettori su richiesta.
  • Prodotto in conformità alla norma DIN EN 17206 e al principio DGUV 315-390.
Sistemi a zig-zag

Sistemi a zig-zag

  • Silenzioso e con basse vibrazioni
  • Nessuna sollecitazione di trazione sui cavi
  • Basta aggiungere o sostituire i cavi
  • Tutti i media in un unico sistema: alimentazione... dati... fibra ottica...
  • Disponibili sistemi personalizzati con corsa fino a 40 m

Sistema completo standard

Sistema zig-zag a basso costo

Versioni economiche senza scatola guida

White paper sui sistemi di alimentazione per la tecnologia scenica

white paper

Sistema di alimentazione in verticale nella tecnologia scenica

CFSPECIAL.381

Cavi per teatro e tecnologia scenica

  • Cavi per spazi di installazione ridotti, sviluppati e testati per l'impiego nelle nostre catene portacavi
  • Affidabilità grazie alla durevolezza: testiamo i nostri prodotti nel nostro laboratorio di prova interno affinché tu possa contare sulla tua tecnologia
  • Cavi bus neri discreti CFSPECIAL.381 come cavo CAT6, CAT7 e a 2 canali per applicazioni di controllo DMV

Tecnologia lineare per cursori per telecamere

  • Le semplici slitte ad azionamento manuale possono essere personalizzate partendo dal nostro sistema lineare modulare drylin W.
  • Qualora siano richiesti automazione, controllo remoto e una maggiore precisione, offriamo assi lineari con trasmissione a cinghia dentata e il relativo motore con sistema di controllo – disponibili nella versione economica Advance o in quella Professional di alta qualità.
To our components for camera sliders
PRTs 05 and 04 in black

Cuscinetti a ralla PRT per movimenti a 360°

  • Elegant and discreet: Black Edition made of aluminium, coated black, with black universal slide elements made of iglidur JB:
    PRT-04 slewing ring in black
  • Extra-light low-cost version: Solid plastic, made from at least 97% regranulate:
PRT-05 series, low cost made of solid plastic
PRTs 05 and 04 in black
Moving light with PRT slewing ring

Cuscinetti flangiati autoallineanti

  • Articolo più venduto: supporto flangiato a quattro fori igubal® KFSM con alloggiamento diviso
  • Installazione rapida e semplice
  • La calotta sferica è realizzata in iglidur® J: garantisce bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e una tendenza allo stick-slip estremamente ridotta.
igubal KFSM four hole flange bearing
PRTs 05 and 04 in black
Cable winch

Cuscinetti bicomponenti per carichi pesanti

  • Elevata resistenza meccanica e bassa usura
  • Conveniente grazie alla produzione mediante stampaggio a iniezione
  • Funzionamento a secco esente da lubrificazione e manutenzione
iglidur Q3E plain bearing
iglidur Q3E
Stage podium with plain bearings

Cuscinetti a strisciamento a gioco ridotto

  • Fino al 40% più conveniente rispetto a boccole in metallo equivalenti
  • Riduzione del gioco di circa il 40% rispetto a iglidur® G
  • 100% esente da lubrificazione e manutenzione
iglidur G2 plain bearing
iglidur G2
Plain bearings in the rotary knob of midi controller

Stand virtuale

Stand per la tecnologia scenica

Sperimenta i prodotti virtualmente - in autonomia o con un supporto


Utilizzati con successo dai nostri clienti

Vista da dietro il palco della Royal Opera House

25 anni di fedele servizio alla Royal Opera House di Londra

Auditorium GES-2 a Mosca

Sistemi di guida per l'installazione multimediale nell'auditorium GES-2

Applicazioni tecnologiche in fase di cliente

... e altre storie di successo


Testati per l'uso in laboratorio

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza