Componenti per attrezzature per il fitness e la riabilitazione

  • Economiche
  • Risparmiano
  • spazio di installazione e peso
  • Non necessitano di manutenzione per un utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Consegna rapida
  • Montaggio semplice Sistema completo o singoli componenti senza quantità minima d'ordine
  • Calcolo della durata utile
  • Bassa rumorosità e vibrazioni

Prodotti principali

Carrello guida DryLin-W con due rulli e supporto metallico.

Tecnologia lineare drylin

Due cuscinetti lisci cilindrici iglidur G in plastica.

Cuscinetti iglidur

  • Funzionamento a secco senza manutenzione
  • Bassi valori di attrito
  • Assorbe le vibrazioni
Testa snodata igubal con boccola metallica.

Snodi sferici igubal

  • Compensazione degli errori di allineamento
  • Anticorrosione, facile da pulire
  • Elevata capacità di carico

Prova gratuitamente le plastiche di movimento


Storie di successo

Tavola da surf su una piattaforma elevatrice a pantografo con un uomo in posizione di surf; a sinistra, componenti igus.
Persona si allena con il Thorax Trainer tirando una fune.
Pressa per gambe con sedute verdi e grigie e guida su struttura grigia.
Attrezzo da allenamento con sedile e pacco pesi per la forza.
Sgabello con base nera e seduta regolabile.
Crosstrainer con pedali e manubri su sfondo bianco.

Altre informazioni:

Brochure sui prodotti fitness

Opuscolo fitness di igus accanto a persone su cyclette da spinning.

Strumenti online igus

Tablet con il sistema esperto iglidur tenuto in uno stabilimento produttivo.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza