Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Generare energia, soprattutto da risorse energetiche rinnovabili, necessita di soluzioni tecnologiche affidabili e di lunga durata. Nel processo, i diversi impianti sono spesso esposti a condizioni ambientali estreme, quali radiazioni UV, escursioni termiche, vento forte, sporco e polvere, e vi devono resistere per anni.
Noi vi offriamo soluzioni speciali, su misura per lo specifico impainto, realizzate con polimeri ad alte prestazioni, che possono aiutarvi a migliorare la vostra tecnologia, ottimizzare il sistema e ridurre i costi.
Tech up, Cost down - per esempio con supporti ritti esenti da lubrificazione e personalizzati per inseguitori solari monoasse e teste a snodo per attuatori.
Trovate maggiori informazioni su queste e altre innovazioni di prodotto presso il nostro stand della fiera di 400 m2. Potete esplorare lo stand virtualmente, in autonomia o accompagnati da un nostro esperto di settore. Organizzate subito la vostra visita guidata con un tecnico igus che saprà darvi consigli personalizzati:
Volete scoprire altre innovazioni?
Qui trovate una panoramica delle innovazioni e lo stand della fiera virtuale
Gli impianti a inseguimento di TecnoSun Solar Systems AG convincono per la loro efficienza in termini di costi grazie a un'altezza di installazione ridotta. Per l'anello di trazione, l' azienda aveva bisogno di cuscinetti a manutenzione ridotta che resistessero a decenni di funzionamento con tutti i tipi di condizioni ambientali. Da igus, hanno trovato ciò che stavano cercando: i cuscinetti iglidur P con funzionamento a secco sono esenti da manutenzione, resistenti a sporco e condizioni ambientali estreme e reggono carichi pesanti, qualora dovessero essere ricoperti da uno spesso strato di neve.
TG hyLIFT GmbH ha sviluppato un sistema di pulizia a controllo remoto, che si muove su ruote lungo pannelli solari lunghi fino a 100 metri, rimuovendo polvere sottile, escrementi di uccelli e licheni. Per le ruote, gli ingegneri hanno fatto ricorso ai cuscinetti iglidur P resistenti ai mezzi. Nella spazzola rotante, vengono utilizzati i cuscinetti fissi flangiati igubal resistenti all'usura, poiché compensano gli errori di allineamento e funzionano in modo affidabile, anche a contatto continuo con acqua e detergenti. Grazie al loro funzionamento a secco, i componenti igus sono praticamente esenti da manutenzione.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h