DEGER punta sui cuscinetti igubal® ESQM per i sistemi di inseguimento monoasse

Inseguitore solare di DEGERenergie
  • Cosaserviva: cuscinetto a blocchetto per supportare i profili quadrati orizzontali che trasportano i moduli solari
  • Requisiti: elevata capacità di carico, esente da manutenzione, resistente ai raggi UV, esente da corrosione, resistente allo
  • sporcoSettore: energierinnovabili, fotovoltaico
  • Successo per il cliente: cuscinetto a blocchettoigubal® ESQM
    Il cuscinetto igubal® ESQM offre la soluzione ideale per i sistemi di inseguimento DEGER. Questi cuscinetti in plastica durevoli sono ideali per progetti solari impegnativi e non richiedono lubrificazione o manutenzione, riducendo i costi operativi. Il loro movimento a basso attrito e la capacità di compensare il disallineamento migliorano le prestazioni e l'affidabilità del sistema. Anche l'installazione rapida e semplice contribuisce all'efficienza. Con una durata utile di 25 anni, questi cuscinetti sono un'alternativa affidabile ed economica ai cuscinetti in metallo.

Scatola di campioni fotovoltaici gratuita

Scatola campione solare

NOVITÀ: igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

Problema da risolvere

Soluzione

L'istituto Fraunhofer per i sistemi di energia solare ISE conferma: rendimento aggiuntivo del 28,1% con i sistemi di inseguimento monoassiale di DEGER.

Testati con successo in laboratorio per resistenza ai raggi UV e all'usura, i cuscinetti a supporto ESQM hanno una durata garantita di 25 anni.

I moduli fotovoltaici DEGER che seguono il sole assorbono una maggiore quantità di energia e quindi generano molta più elettricità rispetto agli impianti fissi.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza