Tecnologia di cuscinetti a lunga durata per impianti fotovoltaici

Spostare in modo affidabile tracker solari, sistemi installati e impianti fotovoltaici flottanti

  • Resistente ai raggi UV, esente da lubrificazione e manutenzione
  • Funzionamento silenzioso senza fluttuazioni di coppia
  • Coefficiente d'attrito estremamente basso grazie ai tecnopolimeri tribologicamente ottimizzati
  • Adatti a spazi di installazione limitati
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Durata d'esercizio lunga e calcolabile
  • Low Cost
Diversi impianti fotovoltaici con sistemi di inseguimento, fissi, flottanti e di pulizia.
Box campione fotovoltaico igus con un campione di prodotto e una panoramica di soluzioni per impianti solari.

Ordina gratuitamente la box campioni

White paper sul solare con copertina e pagine interne aperte.

Scarica il white paper

I migliori prodotti per impianti fotovoltaici

NOVITÀ: supporto ritto igubal® ESQM 2.0

  • Una resistenza ai raggi UV triplicata grazie all'alloggiamento e al materiale della calotta sferica ottimizzati.
  • Altezza di installazione ridotta di 20 mm grazie al traversino sagomato in lamiera sulla parte superiore dell'alloggiamento
  • Intaglio per la guida del cavo lungo il profilo
  • Montaggio più semplice grazie all'allineamento a U della calotta sferica e ai perni sull'alloggiamento inferiore, che impediscono al cuscinetto di scivolare
  • Carico radiale statico: con compensazione angolare di 0° = 50 kN; con 9° = 25 kN
Supporto igubal su una struttura solare con dettaglio dell’alloggiamento del cuscinetto.

Supporto ritto scomponibile per profilo quadrato – il nostro classico

  • Versione scomponibile di alloggiamento e calotta sferica
  • Compensazione di disallineamenti
  • Semplicità di montaggio e smontaggio
  • Per una lunga durata d'esercizio con carichi elevati.
Snodo igubal su un supporto solare, con dettaglio ingrandito del giunto sferico.

Testa a snodo in metallo con filettatura esterna

  • Per movimenti rotatori, oscillanti e lineari
  • Adatte per impiego a lungo termine con temperature da -40 °C a +90 °C
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
Dado filettato per azionamento drylin con barra filettata e supporto solare.

Tecnologia per viti con funzionamento a secco

  • Senza lubrificazione e senza manutenzione
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Basso coefficiente di attrito - tassi di usura ridotti
  • Resistenti alle temperature
  • Forme diverse
Cuscinetti PRT con e senza dentatura.

Ralle a sfera, ralle PRT

  • Con elementi di scorrimento in plastica resistente all'usura.
  • 100% esente da lubrificazione e manutenzione
  • Resistente a sporco e umidità
  • Anelli in alluminio anodizzato o acciaio inossidabile
Supporto flangiato igubal di igus con due fori di fissaggio e nucleo bianco.

Cuscinetto fisso flangiato con due fori di fissaggio

  • Compensazione di disallineamenti
  • Completa resistenza alla corrosione
  • Leggero
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
Barre di materiale plastico in vari colori e forme impilate.

Barra semilavorata in plastica

  • Esente da manutenzione e lubrificazione al 100%
  • Eccellente resistenza all'usura
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Nessun importo o quantitativo d'ordine minimo

Supporti ritti per inseguitori solari convincono nel laboratorio di prova

Impiegate con successo

Moduli solari sopra un campo con mais giovane in un sistema agrivoltaico.

Nessun problema con velocità del vento fino a 130 km/h: supporti ritti in plastica nell'agrivoltaico

Tracker solare DEGERenergie con moduli solari inclinati e una persona nel campo.

Costi di esercizio inferiori con supporti ritti esenti da lubrificazione in sistemi di inseguimento monoassiali

hyCLEANER con ruote su due cinghie dentate in plastica per superfici bagnate.

Soluzioni con cuscinetti puliti per i sistemi di pulizia dei pannelli solari

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza