Catene portacavi per l'alimentazione orizzontale

Guidare i cavi in applicazioni orizzontali e risparmiare sui costi

Canale guida orizzontale per un sistema di catena portacavi.

Sistema guidelok orizzontale

  • Autoportante
  • Nessun deposito di trucioli
  • Sistema modulare con pochi componenti
  • Più conveniente di molte catene in acciaio
  • Canali di guida aperti disponibili
  • I trucioli possono cadere
Catena portacavi flizz sul bordo di una macchina.

Sistema basic flizz

  • Sistema a bassa manutenzione fino a 100 m
  • Protezione da agenti atmosferici e sporco
  • Design standardizzato e modulare
  • Facile montaggio a parete
  • Fissaggio opzionale a pavimento o soffitto
Sistema di alimentazione Micro Flizz sull'azionamento con cavi.

Sistema micro flizz

  • La catena è guidata in modo sicuro in una scanalatura speciale
  • Può essere controllato tramite un armadio elettrico fisso
  • Accelerazione fino a 50 m/s²
  • Velocità di funzionamento fino a 6 m/s
  • Velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbit/s
  • Poco spazio richiesto

Corse orizzontali superiori a 1.000 metri

Lungo impianto di trasporto con struttura in acciaio blu in un cantiere o in una miniera a cielo aperto.
  • Corse lunghe di 1.000 m e oltre
  • Guida parallela di tutti i cavi
  • Nessuna interfaccia non necessaria
  • Peso di riempimento fino a 100 kg/m
  • Bassa rumorosità di scorrimento
  • Elevata efficienza energetica con le catene portacavi rol e-chain
  • Durata di vita di dieci anni e oltre con catene portacavi e cavi
  • Robuste in tutte le applicazioni che coinvolgono vento, intemperie, sporco, sostanze chimiche, merci sfuse ecc.
  • Installazione e retrofit rapidi di cavi e tubi

I vantaggi dei sistemi per catene portacavi igus

  • Cable friendly
  • Leggeri, modulari, robusti, silenziosi, facili da aprire
  • Guidano cavi di alimentazione, dati, cavi in fibra ottica, tubi olio e aria in un unico sistema
  • Configurabili online
  • Durata utile prevedibile
  • Facili e con poca manutenzione, semplici da installare
  • Ampio catalogo standard

Alternative igus ai classici sistemi di alimentazione

Catena portacavi a confronto con tamburo avvolgicavo e la scritta «VS».

Sistemi per catene portacavi al posto di avvolgicavi motorizzati

Confronto tra Microflizz e sbarra conduttrice con onde di segnale e indicazione VS.

Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici

Confronto tra catena e sistema festoon con «VS».

Sistemi per catene portacavi anziché festoni

Esempi applicativi

Escavatore per lignite - Unità di trasporto

Impianto di trasporto per materiale sfuso con lunga e-chain igus lungo il percorso.

Basic flizz al posto dell'avvolgicavo

Catena portacavi in un impianto macchina con cavi guidati.

Micro flizz nell'industria alimentare

Sistema di trasporto automatizzato con struttura metallica e pallet in un'area di produzione.

Tutti gli esempi applicativi con le catene portacavi igus

Cavi chainflex per il movimento

Cavi chainflex in una catena portacavi.

Testato!

Laboratorio di prova chainflex in un grande capannone produttivo con sistemi di trasporto e banchi di test.

Online Tools

Nastro trasportatore con simboli di formazione, utensile, impostazioni, calcolatrice e ricerca.

Catalogo catene portacavi

Catalogo aperto con pagine sulle catene portacavi.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza