Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Già usati in numerose applicazioni offshore, mostrano di essere molto efficienti: i sistemi per catene portacavi e i cuscinetti di igus® resistono alle condizioni ambientali più difficili. Nelle centrali eoliche, su imbarcazioni di perforazione o su piattaforme petrolifere, garantiscono un'alimentazione affidabile di energia. Sia in applicazioni con movimentazione di tubi altamente dinamiche sia per l'alimentazione di energia sul cantilever, le catene portacavi igus® offrono una soluzione sicura, leggera ed esente da manutenzione.
Grazie al nostro team di progettazione e grazie ai cavi chainflex® certificati DNV/GL e NEK, è possibile offrire sistemi completi pronti da installare, fatti su misura proprio per soddisfare le esigenze del settore offshore, oil and gas.
Per questo motivo la maggior parte delle aziende di tutto il mondo dei settori oil, gas e offshore si affida a noi.
I vostri vantaggi:
Idonei per applicazioni offshore e carichi pesanti
Riduzione del peso fino al 70% rispetto alle catene in acciaio
Proteggono cavi e tubi grazie al sistema di separazione interna in plastica - Nessun danno a cavi/tubi
100% resistenti alla corrosione
Modulari e adattabili alla rispettiva applicazione
Facile montaggio e manutenzione
Soluzioni economiche
Provati e testati offshore - sistemi per catene portacavi heavy-duty leggeri ed economici
Angolo di rotazione fino a 900° - Riempimento universale di tubi idraulici, cavi motore e cavi in fibre di vetro
Riducono la manutenzione - sistemi
readychain® completi che proteggono il cavo
e pronti da installare
Riducono le interruzioni - attraversano lunghe distanze in modo affidabile con carichi addizionali elevati
Plug and play - sistemi readychain® pronti da installare da un'unica fonte
Leggeri - Catene
portacavi e cavi chainflex® resistenti alla corrosione provati e testati per applicazioni offshore
Personalizzati - Sistemi completi su misura per corse lunghe e movimenti rotatori
Esenti da corrosione, resistenti ai raggi UV, resistenti all'acqua marina
Leggeri e robusti
Esenti da manutenzione e lunga durata d'esercizio
Resistenti a sporco e melma, sostanze chimiche, temperature estreme
Facili da installare
Struttura modulare flessibile
Disponibile soluzione ESD conforme ad ATEX
Cavi resistenti alla melma in conformità a NEK 606
Certificazione DNV-GL e NEK per molti cavi chainflex®
Offriamo soluzioni su misura per applicazioni complesse ovunque nel mondo.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h