Catene portacavi di medie dimensioni per applicazioni con carichi medio-pesanti

La catena portacavi guida i cavi in una macchina.

E2.1

Catena portacavi e-chain E21 in vista laterale.
  • Altezze interne: 21 - 48 mm
  • Disponibile in due versioni:
    • Apribile esternamente al raggio da ambo i lati
    • Apribile internamente al raggio da ambo i lati
  • Lo standard per applicazioni nella gamma di carico medio
  • Fino a 10 dB(A) più silenziose delle E2/000
  • Rapporto peso/dimensioni migliorato rispetto alla serie precedente di simili dimensioni
  • Può essere assemblata fino al 55% più velocemente rispetto alle versioni precedenti
  • Strumento di apertura opzionale per un'apertura e una chiusura ancora più rapide

E2/000

Catena portacavi igus e-chain E2000 Medium in colore grigio.
  • Altezze interne: da 21 a 45 mm
  • Disponibile in due versioni:
    • Apribile esternamente al raggio da ambo i lati
    • Apribile internamente al raggio da ambo i lati
  • Elevata resistenza, funzionamento silenzioso
  • Varietà di opzioni: disponibile anche come catena completamente chiusa o semichiusa

E2 mini

Catena portacavi E2 mini con cavi e connessioni.
  • Altezze interne: da 17 a 41 mm
  • Disponibile in tre versioni:
    • completamente chiusa
    • Apribile esternamente al raggio
    • Apribile internamente al raggio

Protezione contro sporco e trucioli

Catena portacavi con supporto montato per guidare tubi o cavi.

Riciclo delle catene portacavi

Immagine della campagna con la parola «chainge» e quattro passaggi in icone verdi sopra.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza