Cambia lingua :
Le catene portacavi intelligenti igus® trasportano in modo affidabile energia, dati e media in applicazioni altamente dinamiche
I simulatori di guida in movimento sono utilizzati nell'industria automobilistica tedesca da 35 anni. Il simulatore di guida più moderno al mondo vanta ora i seguenti dati chiave: 2,2 MW di potenza di azionamento elettrica, "22 tonnellate di agilità" e un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro.
Alla fine sono state utilizzate l'ultima generazione di catene portacavi serie P41.80 e nuovi cavi chainflex, che soddisfano tutti i requisiti di sicurezza EMC nonché norme e direttive come UL, VDE, CSA, Profibus ecc. Poiché anche la guida esistente è stata realizzata appositamente e adattata allo spazio di installazione ristretto dieci anni fa ed era ancora in ottime condizioni, i responsabili hanno deciso di sostituire solo i profili di smorzamento. Nel nuovo sistema P41.80, la corsa superiore e quella inferiore sono sfalsate l'una sull'altra. Ciò garantisce uno scorrimento più fluido e un isolamento acustico ideale. Oltre alle barre autoglide a pettine, il sistema ha anche rulli in plastica tribologicamente ottimizzati, che aumentano notevolmente la durata delle catene. Con questa soluzione, siamo stati in grado di offrire al nostro cliente tutto da un'unica fonte: dalla pianificazione del progetto, alla consegna e all'installazione fino alla manutenzione.
La nostra nuova brochure vi mostra tutto in un colpo d'occhio Panoramica degli argomenti: Monitoraggio delle condizioni (i.Sense) Prodotti per il monitoraggio delle condizioni Esempi di applicazione della manutenzione predittiva con monitoraggio delle condizioni (i.Cee) Esempi di applicazione per la manutenzione predittiva Come fluiscono i dati con la manutenzione predittiva?

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h