Le catene portacavi sono il cordone ombelicale delle macchine moderne. Personalizzabile direttamente dal magazzino. Tool per progettazione e calcolo della durata.
Che si tratti di convertire o installare una nuova catena portacavi, sviluppiamo soluzioni personalizzate insieme ai nostri clienti. Tutto da un'unica fonte.
Aumentare la durata d'esercizio, ridurre i costi ed eliminare la lubrificazione. 10.000 tipologie disponibili a magazzino. Con funzionalità di ricerca rapida dei prodotti e informazioni sulla durata prevista.
Cuscinetti autoallineanti e senza manutenzione, realizzati in plastica scorrevole. Quasi 2.600 tipi disponibili a magazzino. Con funzionalità di ricerca rapida dei prodotti e informazioni sulla durata prevista.
Per un funzionamento a secco senza manutenzione e senza lubrificazione, per temperature fino a 150 °C. Con funzionalità di ricerca rapida dei prodotti e informazioni sulla durata prevista.
Rulli di guida in plastica resistente all'usura, senza quantità minima d'ordine, senza necessità di lubrificazione aggiuntiva, con elevata capacità di carico e bassa manutenzione.
Rullini per un raggio di deflessione particolarmente stretto. Non richiede manutenzione né lubrificazione ed è adatto al contatto diretto con gli alimenti.
Con elementi scorrevoli realizzati in materiale assolutamente esente da manutenzione e lubrificazione. Con funzionalità di ricerca rapida dei prodotti e informazioni sulla durata prevista.
Per i cuscinetti delle ruote utilizziamo cuscinetti a sfere in plastica xiros, che non richiedono lubrificazione, sono resistenti alla corrosione ed estremamente silenziosi.
Guide lineari, alberi e altri componenti disponibili a magazzino. Senza lubrificazione, silenzioso, leggero ed economico. Con funzionalità di ricerca rapida dei prodotti e informazioni sulla durata prevista.
Filettature multiprincipio, trapezoidali e metriche con tecnologia dryspin. Con funzionalità di ricerca rapida dei prodotti e informazioni sulla durata prevista.
Cavi per applicazioni in movimentazione con garanzia fino a 4 anni. Oltre 1.354 tipologie disponibili a magazzino, senza ordine minimo e senza costi di taglio.
Per l'impiego in catena portacavi. Esistono diverse tipologie di cavi con differenti omologazioni e conformità. Con funzione di ricerca rapida dei prodotti.
Assi lineari esenti da lubrificazione con filettatura trapezoidale, filettatura multiprincipio o cinghia dentata. Con configuratore di tecnologia Quick Drive.
Assi rotanti pronti per l'installazione con riduttore con funzionamento a secco: senza lubrificazione, leggeri e resistenti agli urti. Modulare ed espandibile in base alla necessità.
Cobot ReBeL in vari modelli realizzati in plastica ad alte prestazioni. Con accessori quali settimo asse, riduttore a trasmissione armonica e vari tipi di pinze.
I robot lineari drylin sono costituiti da diversi attuatori lineari per movimenti xyz. Scorrimento anziché rotolamento, per un funzionamento silenzioso e fluido.
Robot Delta a 2 o 3 assi per operazioni di prelievo e posizionamento rapide. Frequenza di prelievo di 100/60 prelievi/min. Sono disponibili ulteriori accessori.
Automatizzate i processi in modo semplice ed economico con i robot a braccio articolato. Personalizza la configurazione dei bracci robotici e combinali con le pinze.
Ingranaggi in plastica resistenti all'usura, senza quantitativo minimo d'ordine, fino a produzioni di grandi volumi di diversi milioni di pezzi. In diversi processi produttivi.
Moduli lineari autolubrificanti con trasmissione a vite senza fine, cinghia dentata o cremagliera e pignone. Per ogni spazio di installazione, lunghezze di corsa personalizzabili, con configuratore.
La nostra ruota libera in plastica è estremamente robusta e completamente manovrabile. Grazie ai lubrificanti solidi integrati, richiede una manutenzione minima.
Per il riduttore epicicloidale utilizziamo ingranaggi a secco in plastica. Sono affidabili, non richiedono manutenzione, non necessitano di lubrificazione, sono leggeri e resistenti agli urti.
Materiali plastici resistenti all'usura per la sinterizzazione laser selettiva. La nostra polvere iglidur i3 è almeno 3 volte più resistente all'abrasione rispetto ai materiali convenzionali.
Resina per la stampa 3D DLP di componenti resistenti all'usura con dettagli finissimi. Durata di servizio almeno 30-60 volte superiore rispetto alle resine convenzionali.
Nastro tribo-tape per il rivestimento di superfici e stampi sottoposti a sollecitazioni tribologiche. Protezione facile da installare per tutte le superfici.
Telaio modulare per bicicletta realizzato in plastica stampata a iniezione. Consente dimensioni e design personalizzati. Realizzato con materiale riciclabile al 100%.
Ruote realizzate mediante stampaggio rotazionale con plastica riciclata di scarto. La mobilità del futuro è creata dalla plastica degli oceani. Robusto, futuristico e riciclabile.
I nostri manubri per bicicletta, realizzati in plastica ad alte prestazioni, sono resistenti alla corrosione, robusti e riciclabili. Li produciamo singolarmente in molti colori e forme.