Cambia lingua :

I nostri telai per biciclette in plastica combinano un design moderno, attenzione all'ambiente ed eccellenza tecnica. Sono prodotti attraverso il processo di stampaggio a iniezione ad alta efficienza energetica e realizzati con materiale riciclabile al 100%, il che significa che offrono numerosi vantaggi per la costruzione di biciclette sostenibili e per l'economia circolare.
I telai sono impressionanti per la loro durabilità, la resistenza alla corrosione e l'eccellente stabilità e rigidità. Ciò garanzia caratteristiche di sterzata precise e una trasmissione ottimale della potenza - perfetto per uscite impegnative, indipendentemente dalla superficie. Le caratteristiche leggermente ammortizzanti del materiale riducono anche l'affaticamento muscolare causato da urti e vibrazioni e garantiscono il massimo comfort.
Il processo di stampaggio a iniezione offre molti altri vantaggi: oltre a design creativi e opzioni di personalizzazione individuali, consente una produzione in serie con un elevato livello di precisione di produzione e tolleranze ripetibili. È facile realizzare forme delicate o insolite, così come canali portacavi integrati.
Componenti in plastica? Perché? E quali vantaggi offrono rispetto a materiali come l'alluminio o il carbonio? Il white paper mette a confronto i diversi materiali e, tra gli altri argomenti, evidenzia la libertà nel design e le tolleranze di produzione ripetibili. Molti aspetti interessanti offrono una nuova prospettiva







Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h