Cambia lingua :
Clicca sulla categoria desiderata per vedere una breve panoramica di tutti i prodotti.

SHT-HTX - alte temperature
Moduli lineari con alberi e vite in acciaio inox, per applicazioni con alte temperature fino a 180°C.

SETC - leggero
Versione particolarmente leggera della guida a tubo singolo. Disponibile anche in versione flangiata.

SLT - piatta
Design piatto grazie alla disposizione laterale della vite. Basato sulla guida in miniatura drylin T.

ZLW-1660-OD
Misura di installazione 16: Asse a cinghia dentata per movimento inverso e corsa massima di 3.000 m.

ZAW - asse a sbalzo
Unità di azionamento assemblata in modo permanente, vengono mossi solo il profilo e il carico. Elevata accelerazione.
Acquista l'asse a sbalzo ZAW
SLW- tavola XY in acciaio inox
Struttura realizzata interamente in acciaio inox VA e acciaio inox 316. Piatto e compatto.
Con il configuratore online per la tecnologia di azionamento, puoi inserire i tuoi requisiti e ricevere azionamenti lineari a vite, cinghia dentata o cremagliera e pignone, che puoi configurare in base alle tue esigenze. Puoi ordinare direttamente anche motori, sistemi di controllo motore e altri accessori per i tuoi azionamenti lineari.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h