Il modulo lineare SAW in carbonio in costruzione leggera

Molto leggero, molto robusto

  • robusto e rigido
  • Lubrificante e senza
  • manutenzione Lunghezze di corsa personalizzate, max. 300 mm
  • Azionamento: filettatura trapezoidale o ripida
  • Per regolazioni manuali
Modulo lineare in carbonio igus SAW-0630-P
  • lunghezza corsa max.: 300 mm
  • Materiale profilo: Carbonio
  • lunghezza carrello: 60 mm
  • larghezza carrello: 54 mm
  • Capacità di carico stat. max.:
    • Assiale: 50 N
    • Radiale: 50 N
Modulo lineare in carbonio leggero SAW-0630-P
Modulo lineare in carbonio leggero SAW-0630-P

Servizi di prodotto

Scarica i dati del catalogo

Catalogo

Richiedi preventivo

Richiesta di prodotto

Configuratore online gratuito

Configuratore online

Opzioni tecniche per SAW-0630-P

Materiale della vite igus

Materiali delle viti di comando

Motori passo passo per moduli lineari

Sistemi di azionamento elettrici: motori elettrici di igus

Blocco vite per moduli lineari drylin®

Morsetto per vite

  • Flangia di serraggio dell'albero per il serraggio della vite di comando all'indicatore di posizione
  • Protegge la vite di comando da rotazioni involontarie
  • Materiale: alloggiamento in polimero con morsetto dell'albero in alluminio
  • Colore: nero
Indicatore di posizione digitale per moduli lineari drylin

Indicatore di posizione digitale

volantino drylin per moduli lineari

volantini drylin

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza