Cambia lingua :

Versione LT per applicazioni in congelamento profondo fino a -30°C
Versione UW per uso subacqueo
I collaudati assi a cinghia dentata drylin®® sono stati sviluppati per il posizionamento rapido di piccoli carichi. Oltre alla bassa massa intrinseca della guida e del carrello, che si traduce in una bassa inerzia, le unità lineari azionate da cinghia dentata sono esenti da corrosione, leggere e
* lunghezze di corsa maggiori su richiesta
| Dati tecnici | ZLW-1040-LT per applicazioni di congelamento profondo | ZLW-1040-UW per uso subacqueo |
|---|---|---|
| Peso corsa nulla [kg] | 1 | 1 |
| Peso 100 mm corsa [kg] | 0,14 | 0,14 |
| lunghezza massima della corsa [mm] | 2.000 | 1000 |
| Trasmissione [mm/U] | 70 | 70 |
| Profilo dentatura | AT5 | AT5 |
| Materiale cinghia dentata | TPUKF2 | PU con tiranti in acciaio inox |
| Larghezza cinghia dentata [mm] | 16 | 16 |
| Tensione cinghia dentata [N] | 200 | 50 |
| Carico radiale massimo [N] | 300 | 100 |
| Cuscinetto di guida | Cuscinetto a sfere freddo | Cuscinetti a sfere xiros® |
| Velocità massima [m/s] | 5 | 1 |
| Max. Deviazione di posizione della slitta, in base al carico [mm] | ±0,2 | ± 0,5 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h