Cambia lingua :
Per applicazioni in ambienti particolarmente difficili e aggressivi sono richiesti componenti resistenti. Con la serie specifica per il settore, le applicazioni con contatto con spruzzi d'acqua, uso subacqueo o persino temperature gelide non sono un problema. Inoltre, igus® offre assi lineari con trasmissione a cinghia per atmosfere esplosive e soluzioni completamente prive di metallo, richieste nel campo dell'automazione e dei sistemi ad alta frequenza e a raggi X.
Per applicazioni fino a -30 °C, le travi di azionamento e di deflessione sono dotate di cuscinetti a sfere freddi. L'azionamento è implementato da una cinghia dentata adatta alle basse temperature.
La versione SW è adatta per applicazioni con contatto con spruzzi d'acqua. È esente da corrosione grazie alle cinghie dentate in PU con elementi di trazione in acciaio inossidabile e cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile, nonché alloggiamenti delle barre trasversali in alluminio anodizzato.
Il tipo UW è adatto per l'uso subacqueo. I carrelli lineari e i supporti terminali dell'albero di azionamento e di deflessione sono realizzati in alluminio anodizzato duro. Inoltre, vengono utilizzati cuscinetti a sfere in plastica xiros. Una cinghia dentata flessibile con tiranti in aramide funge da azionamento.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h