Cambia lingua :
I moduli lineari delle serie SLW-BB e SLWE-BB hanno un mandrino con cuscinetti a sfere e sono completamente esenti da lubrificazione. Grazie al design compatto e piatto, i moduli lineari sono adatti per la regolazione manuale o elettrica. Sono adatti anche per il funzionamento continuo e per un'elevata dinamica.

...ordina moduli lineari pronti per il collegamento con lunghezze di corsa di 250 e 500 mm nello shop online.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h