drylin SAW moduli lineari

Struttura resistente

  • Scelta di filettatura trapezoidale o
  • ripida Mandrino di azionamento filettato con cuscinetto a sfere
  • Profilo della rotaia con tipo alto, estremamente resistente alla torsione
  • Guida profilata drylin® W, alluminio, anodizzato duro
  • Elevata
  • stabilità Economico e 100% esente da lubrificazione

Le dimensioni della serie SAW

  • lunghezza corsa max.: 300 mm
  • lunghezza slitta: 60 / 100 mm
  • larghezza carrello: 54 mm
  • capacità di carico max. capacità di carico max.:
    • assiale: 100 N
    • radiale: 400 N
  • lunghezza corsa max.: 500 mm
  • lunghezza slitta: 100 mm
  • larghezza carrello: 85 mm
  • max. capacità di carico max.:
    • assiale: 100 N
    • radiale: 400 N
  • lunghezza corsa max.: 500 mm
  • lunghezza slitta: 69 / 100 / 150 mm
  • larghezza carrello: 74 mm
  • capacità di carico max. capacità di carico max.:
    • assiale: 500 N
    • radiale: 2000 N
  • lunghezza corsa max.: 750 mm
  • lunghezza carrello: 100 mm
  • larghezza carrello: 108 mm
  • max. capacità di carico max.:
    • assiale: 750 N
    • radiale: 2000 N
  • lunghezza corsa max.: 750 mm
  • lunghezza slitta: 150 mm
  • larghezza carrello: 104 mm
  • max. capacità di carico max.:
    • assiale: 750 N
    • radiale: 3000 N

Servizi di prodotto

Scaricare i dati tecnici

Catalogo

Richiedi preventivo

Richiesta di prodotto

Configuratore online gratuito

Configuratore online

Opzioni tecniche per la serie SAW

Materiale della vite igus

Materiali delle viti di comando

Materiale del cuscinetto a strisciamento per moduli lineari igus e tavole XY

Materiali dei cuscinetti

Motori passo passo per moduli lineari

Sistemi di azionamento elettrici: motori elettrici di igus

Blocco vite per moduli lineari drylin®

Morsetto per vite

  • Flangia di serraggio dell'albero per il serraggio della vite di comando all'indicatore di posizione
  • Protegge la vite di comando da rotazioni involontarie
  • Materiale: alloggiamento in polimero con morsetto dell'albero in alluminio
  • Colore: nero
Indicatore di posizione digitale per moduli lineari drylin

Indicatore di posizione digitale

volantino drylin per moduli lineari

volantini drylin

Configurare l'unità lineare con azionamento a vite personalizzata

Configurare online gli assi lineari drylin SLW di igus
  • Trova e ordina o richiedi informazioni sull'unità lineare SLW con azionamento a mandrino giusta in pochi clic
  • Inserisci i tuoi dati e seleziona la proposta giusta
  • Metti nel carrello e ordina o richiedi informazioni online
  • Scarica l'elenco dei pezzi in formato PDF

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza