Due in uno: asse cinghia dentata tandem

Asse a cinghia dentata tandem ZLWT
  • Aggiunta all'asse a cinghia dentata tandem dimensione di installazione 10/20 Asse
  • a cinghia dentata tandem compatto con due cinghie dentate in un'unità
  • Due slitte possono essere controllate in modo sincrono o separatamente
  • Con cuscinetto drylin® W-exchange per una rapida sostituzione dei cuscinetti sulla rotaia
  • Disponibile pronto per il collegamento con motori elettrici igus® e unità di controllo motore D1

Servizi di prodotto

Scarica i dati del catalogo

Catalogo

Richiedi preventivo

Richiesta di prodotto

Configuratore online gratuito

Configuratore online

Vantaggi dell'asse a cinghia dentata Two in One

Triangolo di tecnologia in alto

Tech up

Triangolo di riduzione dei costi

Cost down

Prova quadrata

Dal laboratorio

Circolo della sostenibilità

Sostenibilità

Regolazione del formato manuale o automatica

Regolazione del formato

Numerose possibilità

  • Due azionamenti manuali, ad esempio con indicatore di posizione e volantino
  • Un azionamento manuale e uno elettrico
  • Due azionamenti elettrici, ad esempio con motore passo-passo
Regolazione manuale del formato

Regolazione manuale del formato

Regolazione automatica del formato

Regolazione automatica del formato

Prova dell'asse della cinghia dentata tandem in laboratorio

  • Motore: motore DC EC igus® e riduttore
  • Carico: 1.500 N
  • Corsa: 1.500 mm
  • Velocità: 0,3 m/s
  • Specifiche del cliente: 400.000
  • cicli Fine del test: 412.654 cicli
  • Obiettivo raggiunto: SÌ

Disegno tecnico

Disegno_tecnico_drylin_ZLWT.png

Altre informazioni:

Sistemi di azionamento elettrico

Motori elettrici

Sostituzione dei cuscinetti dell'alloggiamento

Sostituzione dei pattini igus per assi lineari

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza