Unità lineari drylin® pronte per il collegamento

Unità lineari pronte per il collegamento per il vostro motore passo-passo tipo NEMA 23

  1. motore passo-passo (opzionale)
  2. Flangia motore e giunto Filettatura
  3. trapezoidale 10 x 2, 10 x 3 Filettatura ripida 10 x 12, 10 x 50
  4. Dado della vite di comando e cuscinetto lineare in iglidur® J, esente da lubrificazione
  5. Cuscinetto a sfere
Attuatore
Attuatore

Servizi di prodotto

Catalogo

Scarica i dati del catalogo

Richiesta di prodotto

Richiedi preventivo

Configuratore online

Configuratore online gratuito

Vantaggi

  • Mandrino di azionamento filettato montato con cuscinetto
  • a sfere Passo 2 mm, 3 mm, 12 mm o 50 mm per giro
  • Design compatto, peso ridotto, elevata stabilità
  • Disponibile pronto per l'installazione con flangia motore e giunto
  • Opzionalmente con cuscinetti lineari regolabili e slitte precaricate senza gioco
  • Oltre al mandrino destro standard, è possibile utilizzare anche un mandrino sinistro o invertito
Disegno SAW
Disegno SAW
Disegno SAW
Disegno SAW
Opzionale: cuscinetto di alloggiamento con funzione di rotazione per il montaggio

Informazioni aggiuntive Motori:

motori
Dimensione NEMALarghezza flangia (b)Spaziatura fori (a)
82016
112823
143526
174231
2356,4047,14
348669,50

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza