drylin® SAWC Moduli lineari per piccoli spazi di installazione

Esecuzione compatta compreso il motore a vite integrata

  • Tipo compatto e corto grazie all'impiego di motori drylin® E-spindle
  • Rapporto ottimizzato tra lunghezza utile e lunghezza totale (fino a 70 mm rispetto alla serie SAW)
  • Comportamento di funzionamento migliorato
  • Salvaspazio e leggero
  • 2 misure

Servizi di prodotto

Scarica i dati del catalogo

Catalogo

Richiedi preventivo

Richiesta di prodotto

Configuratore online gratuito

Configuratore online

Le dimensioni della serie SAWC

  • Lunghezza massima della corsa: 300 mm
  • Lunghezza slitta: 50 mm
  • max. stat. Capacità di carico:
    • assiale: 100 N
    • radiale 200 N
  • Lunghezza massima della corsa: 500 mm
  • Lunghezza slitta: 69 mm
  • max. stat. Capacità di carico:
    • assiale: 500 N
    • radiale 2000 N

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza