Slitte drylin® XY pronte per l'installazione

Tavola incrociata con confronto delle corse per 100 x 100 fino a 500 x 500 mm.
  • Una sola unità per due direzioni di regolazione
  • Per una superficie di lavoro fino a 500 mm x 500 mm
  • Lunghezze di corsa identiche o configurazione personalizzata
  • La fornitura include gli accessori

Servizi di prodotto

Scaricare i dati tecnici

Richiedi preventivo

Dimensioni d'installazione delle slitte SLW-XY

Tavola incrociata igus con assi lineari e azionamenti a vite.

SLW-XY-0620

SLW-XY-0630

SLW-XY-0660

SLW-BB-XY-1030

Tavola a croce con due unità di regolazione per il posizionamento lineare.

SLW-XY-ESJ-1040

SLW-XY-1040/-PL

SLW-XY-1080/-PL

Tavola elevatrice a vite come modulo lineare con asse lineare per regolazione precisa in altezza.

SLW-XY-10120

SLW-XY-2080

Disegno tecnico

Disegno quotato di una tavola crociata Zg_ con viste sinistra, destra e dettaglio della rotazione.

Esenti da lubrificazione

Funzionamento silenzioso

Resistente alla corrosione

Regolazione del formato

Resistente a temperature fino a +150°C

Soluzione economica

Materiali dei cuscinetti

Quattro materiali di scorrimento drylin in diversi colori come campioni cilindrici.

Morsetto per vite

  • La flangia di serraggio dell'albero è fissata all'indicatore di posizione per il serraggio della vite
  • Impedisce la rotazione accidentale della vite
  • Materiale: alloggiamento in plastica con morsetto per albero in alluminio
  • Colore: nero
Morsetto per vite drylin con leva.

Indicatore di posizione digitale

Indicatore di posizione Drylin con display digitale e manopola girevole.

Volantini drylin

Volantino drylin per modulo lineare, due viste.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza