Robot SCARA

Veloce, flessibile e configurabile con quattro gradi di libertà

  • Controllo plug-and-play e software igus Robot Control gratuito incluso
  • Tre misure, con o senza involucro
  • Tempi di consegna brevi
  • fino a 4 DOF (gradi di libertà)
Robot Scara

Caratteristiche e vantaggi del robot SCARA di igus

icon strength

Fino a 2 kg di carico utile

icon reach

Portata fino a 560 x 500 mm

icon DOF

Fino a 4 gradi di libertà

icon speed

Velocità massima 25 prese/min

icon repeatability

Ripetibilità: ± 0,5 mm

icon temperature

Classe di protezione IP45

Scopri i modelli dei robot SCARA igus

Robot SCARA 4 DOF

Robot SCARA - 4 DOF

  • Carico utile: 20 N
  • Portata: 560 mm
  • Gradi di libertà: 4
  • Velocità: 30 prese/m
Robot SCARA 4 DOF

Robot SCARA L - 4 DOF

  • Carico utile: 30 N
  • Portata: 600 mm
  • Gradi di libertà: 4
  • Velocità: 20 prese/m
Robot Scara 3 compatto DOF

Robot Scara compatto - 3 DOF

  • Capacità di carico: 5N
  • Portata: 400mm
  • Ideale per le applicazioni di laboratorio
  • Velocità. 6 prese/m

Il robot SCARA di igus in azione

Shop online

Shop online per l'automazione Low Cost

Richiedi una demo

Appuntamento per la dimostrazione in diretta di ReBeL®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Raamiz Buchoo
Raamiz Buchoo

Product manager Low cost automation

+39 039 5906273Scrivimi!

Spedizioni e consulenza