Cambia lingua :

Sono a risparmio energetico grazie all'uso dello stampaggio a iniezione e sono realizzati con materiale riciclabile al 100%. Con i nostri telai per biciclette in plastica, stiamo aprendo nuove strade nella costruzione di biciclette sostenibili. Prima che il telaio raggiunga la fine della sua vita, diventi rigranulato e venga riciclato, offre comunque ai suoi utenti molti vantaggi.
È anticorrosione, molto resistente e durevole e ha anche un'eccellente resistenza e rigidità, che garantiscono una sterzata precisa e una trasmissione di potenza ottimale. Allo stesso tempo, offre un elevato livello di comfort, anche su percorsi più lunghi, perché le sue proprietà del materiale ammortizzante riducono l'affaticamento muscolare causato da urti e vibrazioni.
Il design modulare offre diverse dimensioni e design del telaio da un unico set di strumenti. Semplici modifiche al design, opzioni di risposta rapida per adattamenti dell'interfaccia e implementazione più rapida. Che si tratti di un aspetto minimalista o di colori accattivanti, la produzione mediante la costruzione di telai modulari consente design creativi e opzioni di personalizzazione individuali.