Riduttori planetari

I riduttori epicicloidali/planetari sono considerati la soluzione ideale per applicazioni di precisione nell'industria della robotica e dell'automazione. Caratterizzati da un design compatto, i riduttori di igus, consentono un’elevata trasmissione di coppia con un ingombro minimo, elevata efficienza e resistenza all’usura rendendoli ideali per le applicazioni con elevate esigenze di precisione, affidabilità e capacità di carico. Costituiti in materiali autolubrificanti, offrono funzionamento esente da manutenzione, riducendo i costi operativi. Inoltre, i nostri riduttori permettono di minimizzare le perdite di attrito e gioco e possono essere collegati a vari motori NEMA.

 

Principali vantaggi → Design compatto, elevata trasmissione di coppia, lunga durata operativa e precisione anche in condizioni di carico elevato.

Dimensioni e modelli → Disponibili in diverse configurazioni e rapporti di riduzione, compatibili con motori passo-passo, servomotori e applicazioni personalizzate.

Quando sceglierli → Perfetti per applicazioni di automazione industriale in cui la mancanza di spazio rappresenta una sfida.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!