Cinque motivi a favore dell'utilizzo di cuscinetti iglidur nei veicoli a motore

1° motivo: ridurre i costi fino al 40%

  • strisciamento laminati in metallo? Minore fabbisogno energetico nel processo di produzione
  • 1 m³ di acciaio può essere prodotto da 11.000 litri di petrolio greggio; sono necessari solo 1.000 litri di petrolio greggio per 1 m³ di plastica
  • Tempi di ciclo brevi nel processo di produzione
  • Elevata quantità di output per ciclo grazie a più cavità nel processo di stampaggio a iniezione
  • La produzione precisa significa che di solito non sono necessarie fasi di produzione a valle
Cuscinetti a strisciamento iglidur con risparmio di denaro

2° motivo: Risparmia fino all'80% di peso

Confronto del peso dei cuscinetti iglidur e metallici

3° motivo: ridurre il rumore (BSR - ronzio, scricchiolio e tintinnio)

Rumori intorno all'auto
Cuscinetto liscio con cuffie

4° motivo: Auto-calibrazione

... e funziona così

Motivo 5: Concetti di assemblaggio flessibili

Cuscinetti per lamiere
Scatola di campioni di cuscinetti per il settore automobilistico

Scatola di campioni gratuita

  • Cuscinetti in plastica realizzati in vari materiali iglidur e con diversi concetti di installazione
  • Barra di materiale in iglidur
  • Giunto di accoppiamento personalizzato
  • Catena portacavi con cavo

Altre informazioni:

Posizioni di applicazione in auto

Campi di applicazione

Prodotti per l'automotive e igus

Torna alla panoramica

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza