Soluzioni per la lamiera

Ritaglio e pronto

Cuscinetto a clip con schema di montaggio per il fissaggio in un foro.

Cuscinetto a clip iglidur®

  • La soluzione per cuscinetti semplici, supporti in lamiera punzonata che
  • posizionano il perno attraverso la seconda flangia
  • Semplice montaggio mediante martellatura - per processi automatizzati e grandi volumi
  • Adatto per e-coating/e-coating nel materiale K230

Premere e collegare

Cuscinetto liscio iglidur MDM in grigio e arancione in vista sezionata e montata.

Boccola a doppio collare iglidur® MDM

  • Realizzata in materiali elastici non riempiti come iglidur® M250 o iglidur® RN27
  • Superficie di contatto assiale corretta "" su entrambi i lati
  • Non è necessaria alcuna flangiatura Il
  • Montaggio può essere automatizzato solo in misura limitata
  • A seconda del materiale Possibile 18-20 Mpa*

Viti e pronto

Boccola in plastica ed esempi di montaggio di iglidur MKM per l’automotive.
  • Boccola flangiata iglidur® MKM realizzata in materiali elastici non riempiti come iglidur® M250 o iglidur® RN27
  • Superficie di contatto assiale corretta su entrambi i lati
  • Flangiatura semplice e automatizzata
  • Compensazione della tolleranza tramite pretensionamento assiale
  • In alternativa anche rivettatura a seconda del materiale 18-20 Mpa* possibili

Fughe e riposo

La boccola iglidur Snap-On viene premuta su un punto di appoggio.

Cuscinetto a doppio collare iglidur® Clip On

  • Compensazione della tolleranza assiale
  • Premontaggio vincolato possibile
  • Materiali elettricamente conduttivi sono possibili come optional
  • Materiali resistenti alla pressione fino a 80 MPa

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza