Che cos'è la classe di protezione IP?

Scopri cosa si cela dietro il codice numerico

Che cosa significa la classe di protezione IP?

Coppia singola Ethernet IP67
  • Macchinari da costruzione
  • settore automobilistico
  • Trasporto pubblico
  • Protezione civile
  • Tecnologia della difesa
  • Tecnologia medica
  • Settore alimentare
  • Settore degli eventi

Come è strutturato il codice IP?

Significato della prima cifraSignificato della seconda cifraIP
Nessuna protezioneNessuna protezione00
Protetto contro l'accesso con il dorso della mano (corpi estranei solidi con un diametro di 50 mm o superiore)Protezione contro le infiltrazioni d'acqua11
Protetto contro l'accesso tramite dito (corpi estranei solidi con diametro pari o superiore a 12,5 mm).Protezione contro le gocce d'acqua che cadono verticalmente quando l'alloggiamento è inclinato fino a 15°.22
Protetto contro l'accesso tramite strumenti (oggetti estranei solidi con diametro pari o superiore a 2,5 mm).Protezione contro gli spruzzi d'acqua che cadono verticalmente fino a 60° rispetto alla verticale33
Protetto contro l'accesso tramite filo (oggetti solidi estranei con diametro pari o superiore a 1,0 mm)Protezione contro gli schizzi d'acqua su tutti i lati44
Protezione completa contro il contatto (contro la polvere in quantità dannose)Protezione contro i getti d'acqua (ugello) provenienti da qualsiasi angolazione55
Protezione completa contro il contatto (a tenuta di polvere)Protezione contro i forti getti d'acqua66
Protezione contro l'immersione temporanea7
Protezione contro l'immersione permanente8
Protezione dall'acqua durante la pulizia ad alta pressione/a getto di vapore9

Quale classe di protezione della IP è adatta a quale applicazione?

Classi di protezione IP2X e IP20

Grado di protezione IP55 e superiori

Classe di protezione IP65

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Luca Butturini
Luca Butturini

Product manager catene portacavi e readychain®

+39 039 5906248Scrivimi!

Spedizioni e consulenza