Cambia lingua :

La linea di prodotti twisterchain® offre un'ampia scelta per movimenti circolari ed è disponibile in quattro misure. Modulare in larghezza e raggio, quindi flessibile in applicazioni in cui sono richiesti movimenti rotatori e a spirale fino a 360° e oltre con carichi elevati e un'elevata scorrevolezza. Le applicazioni twisterchain® sono disponibili con canale di guida, che presenta i seguenti vantaggi: guida della catena portacavi, ridotta abrasione della catena portacavi, scorrevolezza ottimale, angolo di rotazione fino a 360° da magazzino.
traversa rimovibile nel raggio interno ed esterno

altezza interna hi: 32 mm
larghezza interna Bi: 87,5 - 150 mm
raggio di curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 56 mm

altezza interna hi: 42 mm
larghezza interna Bi: 87,5 - 200 mm
raggio di curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 67 mm

altezza interna hi: 56 mm
larghezza interna Bi: 125 - 200 mm
raggio di curvatura R: 150 - 400 mm
passo: 91 mm

altezza interna hi: 28 mm
larghezza interna Bi: 52,5 - 112,5 mm
raggio di curvatura R: 55 - 150 mm
passo: 44 mm
Per gli elementi della macchina che si muovono in cerchio sia verso sinistra che verso destra, l'angolo di rotazione viene calcolato sommando i due angoli.
AR = raggio esterno catena portacavi
X1 = meccanica interna HF
= altezza catena portacavi incl. 50 mm di spazio libero
hi = altezza interna
catena portacaviIR = raggio interno catena portacavi
X2 = meccanica esterna
HH = altezza catena
portacaviha = altezza esterna catena portacavi
R = raggio di curvatura catena
portacaviT = passo
K = sovrapprezzo per raggio di curvatura
α = angolo di rotazione

Una twisterchain® dimostra il suo valore nel movimento circolare dell'asse rotante di un robot multiplo. Qui viene utilizzata per un movimento rotatorio di 180°. Il tubo flessibile e il cavo vengono guidati in modo sicuro, l'abrasione viene notevolmente ridotta e la scorrevolezza aumenta.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h