Cambia lingua :

Anteprima mondiale: la prima catena portacavi realizzata in materiale riciclato. Sulla base del programma igus® chainge®, è stata creata la nuova gamma di catalogo E2.1.CG da materiale riciclato, il tutto testato nel laboratorio igus®.
Ecco come viene creato il materiale igumid® CG:
raccogliamo la vecchia catena portacavi. Il materiale viene selezionato per tipo, pulito e lavorato fino a ottenere la qualità del materiale vergine. Il programma E2.1.CG viene creato dal nuovo materiale igumid® CG.
Puoi inviarci le tue catene portacavi e di trascinamento in plastica usate invece di smaltirle semplicemente con altri prodotti nei rifiuti industriali. Il punto forte: accettiamo tutte le catene portacavi, comprese quelle di altri produttori. Raccogliamo i resi con l'obiettivo di massimizzare il riciclaggio, sia nei nostri stabilimenti di produzione sia tramite un partner di riciclaggio che ricicla il materiale. Presso la nostra sede, i materiali vengono separati in base al tipo e il materiale che può essere utilizzato per la nostra produzione viene trasformato in rigranulato. Premiamo il tuo impegno con un buono igus®, che si basa sul peso delle catene inviate.

programma standard per catene energetiche
Acquista con oltre 100.000 prodotti.

Configuratore per catene portacavi
Crea il tuo sistema di catene portacavi personalizzato in pochi semplici passaggi.

Potenziale di risparmio
Scopri subito il tuo potenziale di risparmio con Energy Chain.

La catena energetica del programma di riciclaggio può essere riciclata invece di essere gettata via.
Vai al programma di riciclo* Per raggiungere gli standard qualitativi, durante il processo di preparazione potrebbero essere aggiunte piccole quantità di nuovo materiale.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h