Cambia lingua :
Fino al 33% più economico con il 20% in più di carico aggiuntivo
Ampliamento del programma di successo E2.1. Versioni chiuse (non apribili) con altezze interne di 26 mm.
Conveniente con un carico aggiuntivo aumentato, quindi ideale per la guida dell'idraulica.
Codice
articolo raggio di
[mm]
curvatura E2C.26.025.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.025.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.038.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.038.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.057.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.057.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.077.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.077.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h