In una camera bianca, ogni cavo in movimento è una potenziale fonte di contaminazione, e le catene portacavi igus guidano e proteggono cavi e tubo flessibile attraverso milioni di cicli mantenendo la generazione di particelle al minimo. Con migliaia di configurazioni certificate da ISO Classe 1 a Classe 5 in conformità con DIN EN ISO 14644-1, ottieni una soluzione a bassa usura e silenziosa che aiuta a mantenere la tua classificazione, tutte disponibili a stock senza minimo d'ordine. Le opzioni includono il tubo corrugato e-skin, un sistema compatto di Classe ISO 1 che funziona fino a 33 dB(A); e la serie E6.1, specializzata in un funzionamento silenzioso e a basse vibrazioni, in grado di funzionare in camere bianche asciutte. Ogni serie è validata nel laboratorio igus certificato IPA per camera bianca.