In un ambiente in cui una singola scarica statica può distruggere componenti elettronici sensibili o innescare un'atmosfera pericolosa, le catene portacavi ESD igus guidano e proteggono i vostri cavi e tubi flessibili, dissipando al contempo in modo sicuro la carica elettrostatica. Stampati in igumid GC certificato PTB, offrono una conduttività duratura ed esente da manutenzione che non si degrada per usura come i rivestimenti o gli additivi temporanei. Poiché uno scarico affidabile dipende sia dal materiale che dal design, ogni catena garantisce una conducibilità continua da un'estremità all'altra e il 100% della produzione viene testato e documentato prima della spedizione. Convalidati in oltre 10 milioni di cicli e testati da anni di utilizzo in aree a prova di esplosione, questi supporti Vi aiutano a proteggere attrezzature, processi e personale. La catena portacavi C6, ad es., è dotata di maglie laterali ESD per portare questa protezione in ambienti sensibili come le camere bianche.