Canale di guida

Il canale di guida viene utilizzato per la corsa lunga. Contribuiscono al funzionamento fluido e a basso attrito delle catene portacavi e dei tubi energetici. Tipo di canale di guida: Offriamo canali di guida realizzati in alluminio, acciaio o acciaio inossidabile resistenti alla corrosione. Consegna dettagli: I canali di guida vengono consegnati in sezioni da 2 m. Il Le parti laterali del canale di guida possono essere collegate alla base tramite viti, saldatura o un apposito set di installazione igus®. Il modulo punto fisso per il canale di guida è una soluzione rapida per installare il punto fisso di una catena portacavi con attacco KMA. Questo modulo consente di installare facilmente la catena portacavi con attacco KMA in plastica-metallo al canale di guida, senza necessità di foratura.

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!